ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

3M ラベルシール(LP)ツヤ消し透明65面 (10枚入)【10個入り】

3M ラベルシール(LP)ツヤ消し透明65面 (10枚入) 29464
通常単価(税別)
1,843
税込単価
2,027
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・ラベルシール(LP)ツヤ消し透明65面(10枚入)・JANコード:49061862946...

詳細を確認

型番:

29464
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

29464の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード
294644906186294645105-0229

型番リスト

表示件数
型番
29464
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,843
( 2,027 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ラベルシール(LP)ツヤ消し透明65面(10枚入)
・JANコード:4906186294645
・トラスココード:105-0229

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M ラベルシール(LP)ツヤ消し透明65面 (10枚入)の型番29464のページです。 型番29464に関する仕様情報を記載しております。
3M ラベルシール(LP)ツヤ消し透明65面 (10枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ラベルシール(LP)ツヤ消し透明65面 (10枚入)
3M ラベルシール(レーザープリンタ)10面 (500枚入)
3M ラベルシール(インクジェット)10面 (500枚入) 28942
3M ラベルシール(インクジェット)10面 (500枚入) 28914
3M ラベルシール(レーザー)再生紙 10面 (500枚入)
3M ラベルシール(インクジェット)1面 (500枚入)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,84321,86923,42823,42822,74923,428
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト