3M エーワン ラベルシール(プリンタ兼用)再生紙 65面 四辺余白付角丸20枚

3M エーワン ラベルシール(プリンタ兼用)再生紙 65面 四辺余白付角丸20枚【20個入り】

通常単価:
794
通常出荷日:
1日目

【特長】
・ラベル・台紙共に古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用しています
・無料印刷ソフト「ラベル屋さん」ほか、市販のソフトを使えばデザイン編集も手軽にできます
・作業現場やオフィスなどでのラベル作成におすすめです
・各種プリンタで印刷できます
【商品仕様】
・バーコード表示に
・グリーン購入法適合商品
・厚さ:0.13mm
・インクジェット・レーザープリンタ兼用
・20シート(1300片)
・色:白
・面付:5列×13段(65面)
・ラベルサイズ(mm)縦×横:21.2×38.1
・材質:再生紙(古紙パルプ配合率100%)
・JANコード:4906186313568
・トラスココード:410-4536
・質量:210g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

794

20個入り

型番 : 31356
通常出荷日 1日目
通常単価 794
内容量 20個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

3M エーワン ラベルシール(プリンタ兼用)再生紙 65面 四辺余白付角丸20枚のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)