17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラス フロアタイプスクリーンFSL-80(423-829) FSL-80

プラス フロアタイプスクリーンFSL-80(423-829)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,693
税込単価
49,162

【特長】・フロアタイプ、マスト自立式スクリーンです・ケース一体型で持ち運びしや...

詳細情報を確認する

型番:

FSL-80
解除
    数量:

    FSL-80の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FSL-80
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    44,693
    ( 49,162 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フロアタイプ、マスト自立式スクリーンです
    ・ケース一体型で持ち運びしやすい軽量・コンパクト設計です
    【商品仕様】
    ・プロジェクタを使用したプレゼンテーション・会議
    ・ポール式
    ・マスト高さを手動で調節可能
    ・トラスココード:868-7421
    ・質量:6.3kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プラス フロアタイプスクリーンFSL-80(423-829)の型番FSL-80のページです。 型番FSL-80に関する仕様情報を記載しております。
    プラス フロアタイプスクリーンFSL-80(423-829)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラス フロアタイプスクリーンFSL-80(423-829)
    プラス フロアタイプスクリーンFSL-80V(423-830)
    プラス フロアタイプスクリーンFSL-60(423-828)
    OS 80型 三脚スタンドスクリーン
    手動スクリーン 80・100・120型
    80型 電動巻上式スクリーン
    メーカープラスプラスプラスOS(オーエス)OS(オーエス)OS(オーエス)
    通常価格44,69345,68235,70444,861 -94,313 -167,396
    通常出荷日9日目9日目9日目8日目1日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました