17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Panasonic 天吊金具(低天井用) ET-PKL100S

Panasonic 天吊金具(低天井用)

通常単価(税別)
29,477
税込単価
32,425
通常出荷日:5日目

【特長】・低い天井からつり下げて設置する際にベース金具と組み合わせて用いる金具です【商品仕様】・幅(m...

詳細を確認

    型番:

    ET-PKL100S
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    ET-PKL100Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ET-PKL100S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,477
    ( 32,425 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・低い天井からつり下げて設置する際にベース金具と組み合わせて用いる金具です
    【商品仕様】
    ・幅(mm):160
    ・奥行(mm):76
    ・高さ(mm):150
    ・JANコード:0885170201491
    ・トラスココード:834-5568
    ・質量:0.7kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Panasonic 天吊金具(低天井用)の型番ET-PKL100Sのページです。 型番ET-PKL100Sに関する仕様情報を記載しております。
    Panasonic 天吊金具(低天井用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Panasonic 天吊金具(低天井用)
    Panasonic 天吊金具(高天井用)
    天吊金具(取付用ベース金具)
    スクリーン(吊下げ式)
    薄型ディスプレイハンガー・小型プロジェクターハンガー用部品
    電動巻上スクリーンCKA-HBX(ボックス一体型)・CKA(天板式)
    メーカーPanasonicPanasonicPanasonicエスコ杉田エース杉田エース
    通常価格29,47744,41921,43527,535 -1,403 -149,600 -
    通常出荷日5日目5日目5日目1日目〜7日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト