17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

天吊金具(取付用ベース金具) ET-PKL430B

天吊金具(取付用ベース金具)

通常単価(税別)
21,435
税込単価
23,579
通常出荷日:5日目

天吊金具(高天井用、低天井用)使用時に、組み合わせて用いる金具です。

  • 仕様1
    ・天吊金具(高天井用、低天井用)使用時に、組み合わせて用いる金具です・幅(mm):299.6・奥行(mm):54.5・高さ(mm):242
  • 仕様2
    ・JANコード:0885170201521・トラスココード:834-5569・質量:0.8kg

型番:

ET-PKL430B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

ET-PKL430B【特長】
・天吊金具(高天井用、低天井用)使用時に、組み合わせて用いる金具です
【商品仕様】
・幅(mm):299.6
・奥行(mm):54.5
・高さ(mm):242
・JANコード:0885170201521
・トラスココード:834-5569
・質量:0.8kg

ET-PKL430Bの仕様・寸法情報

仕様1
・天吊金具(高天井用、低天井用)使用時に、組み合わせて用いる金具です・幅(mm):299.6・奥行(mm):54.5・高さ(mm):242
仕様2
・JANコード:0885170201521・トラスココード:834-5569・質量:0.8kg

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
ET-PKL430B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,435
( 23,579 )
5日目

詳細情報

基本情報

天吊金具(高天井用、低天井用)使用時に、組み合わせて用いる金具です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

天吊金具(取付用ベース金具)の型番ET-PKL430Bのページです。 型番ET-PKL430Bに関する仕様情報を記載しております。
天吊金具(取付用ベース金具)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天吊金具(取付用ベース金具)
Panasonic 天吊金具(高天井用)
Panasonic 天吊金具(低天井用)
スクリーン(吊下げ式)
薄型ディスプレイハンガー・小型プロジェクターハンガー用部品
電動巻上スクリーンCKA-HBX(ボックス一体型)・CKA(天板式)
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicエスコ杉田エース杉田エース
通常価格21,43542,31029,47727,535 -1,403 -142,025 -
通常出荷日5日目5日目5日目1日目〜7日目5日目
仕様1・天吊金具(高天井用、低天井用)使用時に、組み合わせて用いる金具です・幅(mm):299.6・奥行(mm):54.5・高さ(mm):242-----
仕様2・JANコード:0885170201521・トラスココード:834-5569・質量:0.8kg-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト