ファクトリーサプライ用品技術窓口

80型 電動巻上式スクリーン SET-080WN-TR1-WG103

80型 電動巻上式スクリーン

通常単価(税別)
167,396
税込単価
184,136
通常出荷日:8日目

【特長】・マスク無しタイプのスクリーンです・オリジナルボックスやスクリーン本体を隠す設置の場合に最適で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    プロジェクター
  • 外形寸法奥行 (mm)
    121
  • 外形寸法高さ (mm)
    119
  • フロントパネル、ケース、ローラー部材質
    アルミニウム
  • ケースキャップ部材質
    スチール
  • キャップ類材質
    樹脂(ABS)
  • その他部品類
    POM、PC

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SET-080WN-TR1-WG103
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SET-080WN-TR1-WG103の仕様・寸法情報

商品タイプ
プロジェクター
詳細タイプ
ワイド マスク無し・ボックス収納タイプ
外形寸法間口(mm)
2092
外形寸法奥行(mm)
121
外形寸法高さ(mm)
119
トラスココード
108-4946
質量(g)
9100
スクリーンサイズ(mm)
1871×1650
全高(mm)
1797
フロントパネル、ケース、ローラー部材質
アルミニウム
ケースキャップ部材質
スチール
キャップ類材質
樹脂(ABS)
その他部品類
POM、PC
-
-

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • 外形寸法間口(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • スクリーンサイズ(mm)

  • 全高(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SET-080WN-TR1-WG103

詳細タイプ

外形寸法間口

(mm)

トラスココード

質量(g)

スクリーンサイズ(mm)

全高(mm)

最小発注数量
ワイド マスク無し・ボックス収納タイプ
2092
108-4946
9100
1871×1650
1797
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
167,396
( 184,136 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスク無しタイプのスクリーンです
・オリジナルボックスやスクリーン本体を隠す設置の場合に最適です
<SET-080WN-TR1-WG103、SET-080VN-TR1-WG103、SET-080HN-TR1-WG103>
・シンプルな構造で、軽量、取り付けが簡単です
・埋め込み型の設置にお奨めです
・回路ボックスは本体付けなので、スクリーン設置後のメンテナンスも容易です
<SET-080HM-TR1-WG103、SET-080WM-TR1-WG103、SET-080VM-TR1-WG103>
【用途】
・会議室、教室、大型集会所などに

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

80型 電動巻上式スクリーンの型番SET-080WN-TR1-WG103のページです。 型番SET-080WN-TR1-WG103に関する仕様情報を記載しております。
80型 電動巻上式スクリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
80型 電動巻上式スクリーン
100型 電動巻上式スクリーン
電動巻上スクリーンCKA-HBX(ボックス一体型)・CKA(天板式)
手動スクリーン 80・100・120型
スプリング巻上スクリーン CKL(天板式)
掛図式スクリーン
メーカーOS(オーエス)OS(オーエス)杉田エースOS(オーエス)杉田エースOS(オーエス)
通常価格167,396176,878149,600 -94,313 -50,600 -50,687 -
通常出荷日8日目8日目5日目1日目5日目8日目
商品タイププロジェクタープロジェクタースクリーンスクリーンスクリーンスクリーン
外形寸法奥行(mm)121121----
外形寸法高さ(mm)119119----
フロントパネル、ケース、ローラー部材質アルミニウムアルミニウム----
ケースキャップ部材質スチールスチール----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト