ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

水本 ステンレス L型フック (1個=1袋) B-130

水本 ステンレス L型フック (1個=1袋) B-130 B-130
通常単価(税別)
1,640
税込単価
1,804
通常出荷日:1日目

【特長】・荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています【商品仕...

詳細を確認

型番:

B-130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-130の仕様・寸法情報

商品タイプ
フック
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

型番商品タイプd(mm)D(mm)L(mm)S(mm)W(mm)使用荷重(kN)R(mm)材質JANコードトラスココード質量
B-130フック1188118460.987ステンレス(SUS304)4982970400768211-526370g

型番リスト

表示件数
型番
B-130
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,640
( 1,804 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています
【商品仕様】
・端末の金具のジョイントに
・d(mm):11
・D(mm):8
・L(mm):81
・S(mm):18
・W(mm):46
・使用荷重(kN):0.98
・R(mm):7
・材質:ステンレス(SUS304)
・JANコード:4982970400768
・トラスココード:211-5263
・質量:70g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス L型フック (1個=1袋) B-130の型番B-130のページです。 型番B-130に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス L型フック (1個=1袋) B-130のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス L型フック (1個=1袋) B-130
水本 ステンレス オープフックB型 (1個=1袋) B-887
水本 ステンレス オープフックB型 (1個=1袋) B-885
水本 ステンレス ナスカン (1個=1袋) B-128
水本 ステンレス スナップフックDA型 長さ74mm (1個=1袋)
水本 ステンレス スイベルアイフック (1個入) B-2404
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,6401,6898902,5241,0841,187
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプフックフックフックフックフックフック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト