17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水本 ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-10 (1個=1袋)

通常単価(税別)
1,962
税込単価
2,158
通常出荷日:1日目

【特長】・回転するアイの付いたボルトです【商品仕様】・ワイヤやロープ・フックのひっかけに・D(mm):...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アイボルト
  • ねじ径
    M10
  • JANコード
    4982970414680
  • トラスココード
    378-8610
  • 質量(g)
    134
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 使用荷重(kN)
    1.47
  • 表面処理
    電解研磨仕上げ

型番:

B-1468
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1468の仕様・寸法情報

商品タイプ
アイボルト
ねじ径
M10
JANコード
4982970414680
トラスココード
378-8610
質量(g)
134
材質1
ステンレス(SUS304)
使用荷重(kN)
1.47
表面処理
電解研磨仕上げ
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-1468
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,962
( 2,158 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転するアイの付いたボルトです
【商品仕様】
・ワイヤやロープ・フックのひっかけに
・D(mm):10
・L(mm):57
・B(mm):24
・W(mm):24
・使用荷重(kN):1.47
・H(mm):26.5
・ねじ径:M10
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:電解研磨仕上げ
・JANコード:4982970414680
・トラスココード:378-8610
・質量:134g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水本 ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-10 (1個=1袋)の型番B-1468のページです。 型番B-1468に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-10 (1個=1袋)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-10 (1個=1袋)
水本 ステンレス オープフックB型 (1個=1袋) B-885
ステンレス ハングフック
ステンレス ウルトラロングアイボルト(ブネジ) A-341
重量フック ラッチ付 ステンレス 基本使用荷重(t) 0.5
リングナット ウィットねじ
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,9628902,1123,5397,1422,233
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプアイボルトフックフック-フックアイボルト
ねじ径M10-M12W1/2-W1/4
JANコード498297041468049829704094884982970323661498297030544549829701100564982970410156
トラスココード378-8610211-6189201-0473195-1933273-9071204-8792
質量(g)13421135.000280.00040033.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト