ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

水本 ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-12 (1個=1袋)

水本 ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-12 (1個=1袋) B-1469
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,884
税込単価
3,172

【特長】・回転するアイの付いたボルトです【商品仕様】・ワイヤやロープ・フックの...

詳細情報を確認する

型番:

B-1469
解除
    数量:

    B-1469の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    アイボルト
    RoHS?
    10

    商品情報

    製品仕様

    型番商品タイプD(mm)L(mm)B(mm)W(mm)使用荷重(kN)H(mm)ねじ径材質仕上げJANコードトラスココード質量
    B-1469アイボルト11.56524252.1626M12ステンレス(SUS304)電解研磨仕上げ4982970414697378-8628206g

    型番リスト

    表示件数
    型番
    B-1469
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,884
    ( 3,172 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・回転するアイの付いたボルトです
    【商品仕様】
    ・ワイヤやロープ・フックのひっかけに
    ・D(mm):11.5
    ・L(mm):65
    ・B(mm):24
    ・W(mm):25
    ・使用荷重(kN):2.16
    ・H(mm):26
    ・ねじ径:M12
    ・材質:ステンレス(SUS304)
    ・仕上げ:電解研磨仕上げ
    ・JANコード:4982970414697
    ・トラスココード:378-8628
    ・質量:206g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    水本 ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-12 (1個=1袋)の型番B-1469のページです。 型番B-1469に関する仕様情報を記載しております。
    水本 ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-12 (1個=1袋)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    水本 ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-12 (1個=1袋)
    水本 ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-10 (1個=1袋)
    水本 ステンレス ナスカン (1個=1袋) B-128
    水本 ステンレス L型フック (1個=1袋) B-130
    水本 ステンレス Sカンフック 線径4mm長さ44mm (1個=1袋)
    水本 ステンレス O型フック(ロープ用)線径2.5mm長さ18mm(1個=1袋)
    メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
    通常価格2,8841,9622,5241,640710500
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプアイボルトアイボルトフックフックフックフック
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました