ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

水本 ステンレス スイベルベルトナスカン 長さ60mm (1個入)

水本 ステンレス スイベルベルトナスカン 長さ60mm (1個入) B-1915
通常単価(税別)
1,659
税込単価
1,825
通常出荷日:1日目

【特長】・アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です【商品仕様】・ゴムや繊維等のベルト状...

詳細を確認

型番:

B-1915
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1915の仕様・寸法情報

商品タイプ
フック
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

型番D(mm)L(mm)S(mm)W1(mm)使用荷重(kN)H(mm)W2(mm)t(mm)材質JANコードトラスココード質量
B-19154606210.25174ステンレス(SUS304)4982970419159477-565124g

型番リスト

表示件数
型番
B-1915
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,659
( 1,825 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です
【商品仕様】
・ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに
・D(mm):4
・L(mm):60
・S(mm):6
・W1(mm):21
・使用荷重(kN):0.2
・H(mm):5
・W2(mm):17
・t(mm):4
・材質:ステンレス(SUS304)
・JANコード:4982970419159
・トラスココード:477-5651
・質量:24g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス スイベルベルトナスカン 長さ60mm (1個入)の型番B-1915のページです。 型番B-1915に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス スイベルベルトナスカン 長さ60mm (1個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス スイベルベルトナスカン 長さ60mm (1個入)
水本 ステンレス スナップフックシャックル 線径8mm長さ108mm (1個入)
水本 ステンレス スナップフックDA型 長さ74mm (1個=1袋)
水本 ステンレス Sカンフック 線径4mm長さ44mm (1個=1袋)
水本 ステンレス O型フック(ロープ用)線径2.5mm長さ18mm(1個=1袋)
水本 ステンレス スナップフックDE型 線径6mm長さ60mm B-2629
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,6593,2141,0847105001,060
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプフックフックフックフックフックフック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト