ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

水本 ステンレス スイベルアイフック (1個入) B-2404

水本 ステンレス スイベルアイフック (1個入) B-2404 B-2404
通常単価(税別)
1,187
税込単価
1,306
通常出荷日:1日目

【特長】・アイの部分が回転しますので、チェーンなど絡みません【商品仕様】・チェーン・ワイヤ・ロープなど...

詳細を確認

型番:

B-2404
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-2404の仕様・寸法情報

商品タイプ
フック
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

型番商品タイプD(mm)L(mm)W(mm)S(mm)H(mm)d(mm)t(mm)質量JANコードトラスココード使用荷重(kN)材質
B-2404フック3581871011.55.519g4982970424047477-57080.10ステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
B-2404
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,187
( 1,306 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイの部分が回転しますので、チェーンなど絡みません
【商品仕様】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として
・端末金具のジョイントに
・チェーンなどのよりとりに
・d(mm):11.5
・D(mm):11.5
・L(mm):58
・S(mm):7
・W(mm):18
・使用荷重(kN):0.10
・H(mm):10
・t(mm):5.5
・T(mm):5.5
・材質:ステンレス(SUS304)
・JANコード:4982970424047
・トラスココード:477-5708
・質量:19g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス スイベルアイフック (1個入) B-2404の型番B-2404のページです。 型番B-2404に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス スイベルアイフック (1個入) B-2404のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス スイベルアイフック (1個入) B-2404
水本 ステンレス オープフックB型 (1個=1袋) B-885
水本 ステンレス オープフックB型 (1個=1袋) B-887
水本 ステンレス ナスカン (1個=1袋) B-128
水本 ステンレス L型フック (1個=1袋) B-130
水本 ステンレス スイベルベルトナスカン 長さ60mm (1個入)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,1878901,6892,5241,6401,659
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプフックフックフックフックフックフック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト