17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水本 ステンレス オープフックB型 (1個=1袋) B-885

通常単価(税別)
890
税込単価
979
通常出荷日:1日目

【特長】・環のついた外開きの構造です【商品仕様】・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • JANコード
    4982970409488
  • トラスココード
    211-6189
  • 質量(g)
    21
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 使用荷重(kN)
    0.69

型番:

B-885
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-885の仕様・寸法情報

商品タイプ
フック
JANコード
4982970409488
トラスココード
211-6189
質量(g)
21
材質1
ステンレス(SUS304)
使用荷重(kN)
0.69
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-885
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
890
( 979 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環のついた外開きの構造です
【商品仕様】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに
・d(mm):5
・D(mm):5
・D1(mm):6
・L(mm):55
・D2(mm):8
・S(mm):15
・W(mm):26
・d1(mm):6
・使用荷重(kN):0.69
・d2(mm):8.0
・材質:ステンレス(SUS304)
・JANコード:4982970409488
・トラスココード:211-6189
・質量:21g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水本 ステンレス オープフックB型 (1個=1袋) B-885の型番B-885のページです。 型番B-885に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス オープフックB型 (1個=1袋) B-885のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス オープフックB型 (1個=1袋) B-885
水本 ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-10 (1個=1袋)
ステンレス スナップフックC型
ステンレス シートフックA型
ステンレス スナップフック WD型
ステンレス スイベルダブルフック
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格8901,9628753937271,978
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプフックアイボルトフック-フックフック
JANコード498297040948849829704146804982970300648-49829704006524982970414246
トラスココード211-6189378-8610113-2991-205-1889205-1918
質量(g)2113443.000-32.00053.000
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)-ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト