17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDステッキ スタンダード

通常単価(税別)
19,03417,928
税込単価
20,93719,721
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです・スタンドから外してACアダプターに直接接...

詳細を確認

    型番:

    LED8200
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    LED8200の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LED8200
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,03417,928
    ( 19,721 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです
    ・スタンドから外してACアダプターに直接接続もできます
    【商品仕様】
    ・作業照明、検査用照明
    ・電源:AC100V(アダプター付)
    ・電源コード長さ:1.8m
    ・吸着力:320N
    ・マグネット幅×奥行×高さ(mm):30×40×35
    ・LED9灯付
    ・光源:長さ173mm、径16mm
    ・明るさ(lm):378
    ・吸着力(N):320
    ・マグネット幅×奥行×高さ(mm):30X40X35
    ・消費電力(W):2.7
    ・幅(mm):277
    ・電源(V):AC100
    ・JANコード:4534644087197
    ・トラスココード:856-9049
    ・質量:390g
    ・LEDライト交換用パーツ:LED0082(スタンダード)

    商品担当おすすめ

    • パーツクリーナー MPCL840 画像

      ミスミ

      パーツクリーナー MPCL840

      商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

    • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

      ミスミ

      極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

      商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

    • 養生テープ 画像

      ミスミ

      養生テープ

      軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LEDステッキ スタンダードの型番LED8200のページです。 型番LED8200に関する仕様情報を記載しております。
    LEDステッキ スタンダードのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    手元をより明るくできる
    4
    満足度:4.0
    LEDのライトの為、ハロゲンライトより明るく作業性が良くなった。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LEDステッキ スタンダード
    LEDステッキ ロング
    LEDステッキ ライトのみ
    LEDステッキ温白色(マグネット付)
    LEDドーナッツ LED6400
    LEDドーナッツ LED0300
    メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
    通常価格19,03418,8986,100 -20,625 -30,6007,998
    通常出荷日1日目5日目1日目〜1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ライト付きマグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト