17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DOGYU ハサミタイL-3000RF(3段伸縮式シャフト)

通常単価(税別)
17,202
税込単価
18,922
通常出荷日:1日目

【特長】・手では届かない所でもらくらくキャッチできます・長さが調整できる段階伸縮機能付きになっています...

詳細を確認

    型番:

    01741
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    01741の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    01741
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,202
    ( 18,922 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手では届かない所でもらくらくキャッチできます
    ・長さが調整できる段階伸縮機能付きになっています
    ・拾得に便利なマグネット付きの先端になっています
    【商品仕様】
    ・手では届かない場所や狭い場所に落とした落下物を拾い上げるピックアップツール
    ・25cm間隔の4段階、80cm間隔の2段階調節機能付
    ・JANコード:4962819017418
    ・トラスココード:131-1466
    ・質量:1065g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    DOGYU ハサミタイL-3000RF(3段伸縮式シャフト)の型番01741のページです。 型番01741に関する仕様情報を記載しております。
    DOGYU ハサミタイL-3000RF(3段伸縮式シャフト)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DOGYU ハサミタイL-3000RF(3段伸縮式シャフト)
    DOGYU ハサミタイ L-2000
    マグネットハンド小(伸縮シャフト)
    ハンドマグネット 着脱式
    マグネットハンド小(自在シャフト)
    ハンドマグネット 着脱式 キャスター付
    メーカー土牛土牛KTC(京都機械工具)シンワ測定KTC(京都機械工具)シンワ測定
    通常価格17,20211,1935,1693,110 -4,736 -7,301
    通常出荷日1日目1日目3日目在庫品1日目〜3日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト