17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

コレットシステム セット

通常単価(税別)
31,14437,291特別価格
税込単価
34,25841,020特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・UP級コレット各種、レンチ、スリムチャックを揃えたお買い得なセット品です【商品仕様】・深く狭...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

規格

付属コレット

適合レンチ

付属ホルダー

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
4526587380855
818-8428
ER11
Φ2.0、3.0、4.0、6.0、7.0
MRA-ERR11M
MRA-ERH11.161000
572.5
10
1個
4526587380879
818-8430
ER16
Φ3.0、4.0、6.0、8.0、10.0
MRA-ERR16M
MRA-ERH16.201000
746.5
10
1個
4526587380909
818-8433
ER20
Φ4.0、6.0、8.0、10.0、12.0
MRA-ERR20M
MRA-ERH20.201800
972
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,14428,767
( 31,644 )
1日目
32,85730,350
( 33,385 )
1日目
37,29134,445
( 37,890 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UP級コレット各種、レンチ、スリムチャックを揃えたお買い得なセット品です
【商品仕様】
・深く狭い箇所の干渉を避けたい加工に
・ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(=片角8°)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コレットシステム セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コレットシステム セット
MRA ERコレットシステム セット MRA-ERS20.1000-5
ニューベビーコレット用セット箱
MRA ERコレットシステム ER20ナット
マイクロコレット用セット箱
ABSシステムアダプタ部品セット
メーカーMRAMRA大昭和精機MRA大昭和精機住友電工ハードメタル
通常価格31,144-34,1685,178 -6,9554,388 -7,901 -
通常出荷日1日目1日目3日目〜1日目3日目〜1日目
単品/パック/セットセットセットセット単品セットセット
備考DIN6499、ISO15488-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト