ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

MRA ERコレットシステム ER16ナット

通常単価(税別)
6,552
税込単価
7,207
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ねじ径:M19×1.0・外径(mm):22・規格:ER16・全長(mm):18.0・適合...

詳細を確認

型番:

MRA-ERN16M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MRA-ERN16Mの仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MRA-ERN16M
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,552
( 7,207 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ねじ径:M19×1.0
・外径(mm):22
・規格:ER16
・全長(mm):18.0
・適合レンチ:MRA-ERR16M
・JANコード:4526587380787
・トラスココード:818-8421
・質量:16g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRA ERコレットシステム ER16ナットの型番MRA-ERN16Mのページです。 型番MRA-ERN16Mに関する仕様情報を記載しております。
MRA ERコレットシステム ER16ナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MRA ERコレットシステム ER16ナット
MRA ERコレットシステム ER20ナット
メガERナット
MRA ERコレットシステム セット MRA-ERS20.1000-5
ERストレートコレットチャック ナット
ERナット(フックスパナタイプ)
メーカーMRAMRA大昭和精機MRAVERTEX大昭和精機
通常価格6,5526,9557,622 -34,1684,5672,600 -
通常出荷日1日目1日目5日目1日目4日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト