(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイケン 天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 303×303

ダイケン 天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 303×303
通常単価(税別):
-
通常出荷日:
4日目

【特長】
・吊り金具仕様です
・内枠の着脱が簡単です
【商品仕様】
・天井裏や屋根裏の配線等の点検用
・屋内天井専用
・天井施工開口寸法(mm):303×303
・内枠ボード材切断寸法(mm):259×259
・材質:枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト
・ハンガー:スチール(SPCC)
・JANコード:4968957502526
・トラスココード:849-3556
・質量:0.6kg

(i)ご注意

  • 屋外では使用しないでください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CDLW30J

型番

CDLW30J

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ダイケン 天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 303×303の型番CDLW30Jのページです。
型番CDLW30Jに関する仕様情報を記載しております。

CDLW30Jで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ダイケン 天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 303×303のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)