ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ニッサチェイン 塩ビ被覆線Sフック 黒 150mm(2個入り)【2個入り】

型番:

A-825
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

A-825の仕様・寸法情報

種類
[Sカン] Sカン
材質
表面処理
線径(mm)
4
参考使用荷重(kg)
12
長さ(mm)
150
内径(mm)
38/38
JANコード
4968462008254
トラスココード
756-1229
質量(g)
64.500
材質1
塩ビ被覆線
使用荷重(kN)
0.11
A(mm)
15
D(mm)
5
L(mm)
150
S(mm)
38
-
-

商品情報

製品仕様

型番材質・表面処理内容参考使用荷重商品サイズ
A-825鉄・黒※仕上径5mm(線径4mm) 内径・38/38mm 長さ・150mm12.0kgW:70・H:200・D:13mm

※ピニコートタイプ

型番リスト

表示件数
型番
A-825
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
180
( 198 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・被覆線ですのでサビず、相手側にキズをつけません
【商品仕様】
・一般商品の収納の吊具として
・物の吊り下げ、引っ掛けとして
・150mm
・黒
・D(mm):5.0
・色:黒
・A(mm):15
・L(mm):150
・S(mm):38
・使用荷重(kN):0.11
・材質:塩ビ被覆線
・JANコード:4968462008254
・トラスココード:756-1229
・質量:64g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッサチェイン 塩ビ被覆線Sフック 黒 150mm(2個入り)の型番A-825のページです。 型番A-825に関する仕様情報を記載しております。
ニッサチェイン 塩ビ被覆線Sフック 黒 150mm(2個入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッサチェイン 塩ビ被覆線Sフック 黒 150mm(2個入り)
店舗用Sフック ステンレス
ロングエスフック 鉄
Sフック アルミニウム
Sフックロングタイプ プラスチック
ヒル釘 鉄
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格18011,818 -580 -5,3811,753 -3,228 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目5日目5日目〜5日目
種類SカンSカンSカンSカンSカンフック
材質SUS304A1070WポリエチレンSWRM6
表面処理研磨ユニクロ--ユニクロ
線径(mm)42.562.36-
参考使用荷重(kg)122100.80.510
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト