ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

水本 ステンレス 三角リンク 線径3mm内幅30mm (1個=1袋)

水本 ステンレス 三角リンク 線径3mm内幅30mm (1個=1袋) B-601
通常単価(税別)
330
税込単価
363
通常出荷日:1日目

【特長】・接続部は溶接しているため丈夫です・一方の直線部分に、ゴム、繊維などの幅のあるベルトを通し、対...

詳細を確認

型番:

B-601
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-601の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番D(mm)A(mm)使用荷重(kN)材質仕上げJANコードトラスココード質量
B-6013300.20ステンレス(SUS304)バレル研磨仕上げ4982970406821379-03715g

型番リスト

表示件数
型番
B-601
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
330
( 363 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接続部は溶接しているため丈夫です
・一方の直線部分に、ゴム、繊維などの幅のあるベルトを通し、対になる角の部分にチェーン、ワイヤ、ロープなどを通して使用します
【商品仕様】
・かばんや衣類などの金具として
・D(mm):3
・A(mm):30
・使用荷重(kN):0.20
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ
・JANコード:4982970406821
・トラスココード:379-0371
・質量:5g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス 三角リンク 線径3mm内幅30mm (1個=1袋)の型番B-601のページです。 型番B-601に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス 三角リンク 線径3mm内幅30mm (1個=1袋)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス 三角リンク 線径3mm内幅30mm (1個=1袋)
水本 ステンレス 三角リンク 線径6mm内幅50mm (1個=1袋)
水本 ステンレス ロングアイ 30mm×120mm (1個=1袋)
水本 ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 線径3mm長さ38mm(1個=1袋)
ステンレス 丸リンク 線径1mm
水本 ステンレス 三角リングキャッチ 線径8mm 長さ79mm 内幅53mm
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格330398-800129 -1,886
通常出荷日1日目1日目お見積り1日目7日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト