ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

水本 ステンレス Uボルト用楕円プレート ピッチ60mm (2個入)【2個入り】

型番:

B-2331
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

B-2331の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

商品情報

規格表

型番リスト

表示件数
型番
B-2331
RoHS?最小発注数量
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,080
( 1,188 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Uボルト、UボルトA型のピッチに合わせたプレートです
【商品仕様】
・Uボルトとの組み立てに
・L1(mm):84
・L2(mm):60
・W(mm):24
・d(mm):12.8
・t(mm):2.5
・適用Uボルト:-
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ
・JANコード:4982970423316
・トラスココード:378-9888
・質量:62g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス Uボルト用楕円プレート ピッチ60mm (2個入)の型番B-2331のページです。 型番B-2331に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス Uボルト用楕円プレート ピッチ60mm (2個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス Uボルト用楕円プレート ピッチ60mm (2個入)
水本 ステンレス Uボルト用楕円プレート ピッチ50mm (2個入) B-2330
水本 ステンレス UボルトA型 内幅24mm (1個入)
楕円リンク ステンレス製 19mm 1個入
水本 ステンレス ワイヤーUボルト 捻子径Mー4 (1個入)
水本 ステンレス グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm (1個入)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所トラスコ中山水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,0808601,6018,9871,3001,289
通常出荷日1日目1日目4日目1日目2日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト