ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス プチカラビナ(環付き)B-2106

型番:

B-2106
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

B-2106の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番D(mm)L(mm)S(mm)W(mm)使用荷重(kN)JANコードトラスココード質量材質
B-21064386130.234982970421060378-940311gステンレス(SUS304)

 

型番リスト

表示件数
型番
B-2106
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,030
( 1,133 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です
【商品仕様】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに
・D(mm):4
・L(mm):38
・S(mm):6
・W(mm):13
・使用荷重(kN):0.23
・材質:ステンレス(SUS304)
・JANコード:4982970421060
・トラスココード:378-9403
・質量:11g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス プチカラビナ(環付き)B-2106の型番B-2106のページです。 型番B-2106に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス プチカラビナ(環付き)B-2106のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス プチカラビナ(環付き)B-2106
水本 ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 線径3mm長さ38mm(1個=1袋)
水本 ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 線径5mm長さ54mm(1個=1袋)
水本 ステンレス ナス型カラビナ 線径6mm長さ64mm (1個=1袋)
水本 ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径5mm長さ58mm 1袋入
水本 ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径6mm長さ66mm 1袋入
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,0308008601,2358331,081
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト