ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

    水本 ステンレス ロングアイ 30mm×120mm (1個=1袋)

    型番:

    B-1893
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    B-1893の仕様・寸法情報

    種類
    座付き金具・アイプレート
    カラビナ・スナップフック詳細
    ロックなし
    材質
    ステンレスSUS304
    トラスココード
    378-9012
    W(mm)
    60
    使用荷重(kN)
    0.98
    A(mm)
    30
    B(mm)
    120
    d(mm)
    6.2
    D(mm)
    10
    h(mm)
    31
    H(mm)
    31
    T(mm)
    4
    JANコード
    4982970418930
    質量(g)
    170
    P(mm)
    100.0
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    B-1893
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    お見積り

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です
    【用途】
    ・支柱や壁面などへの取り付けに。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    水本 ステンレス ロングアイ 30mm×120mm (1個=1袋)の型番B-1893のページです。 型番B-1893に関する仕様情報を記載しております。
    水本 ステンレス ロングアイ 30mm×120mm (1個=1袋)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    水本 ステンレス ロングアイ 30mm×120mm (1個=1袋)
    水本 ステンレス ナス型カラビナ 線径6mm長さ64mm (1個=1袋)
    水本 ステンレス パッドアイ 15mm×45mm (1個入)
    水本 ステンレス スイベルスナップ 線径7mm長さ118mm (1個入)
    水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径6mm長さ61mm 1個入
    水本 ステンレス スナップフックD型 長さ88mm (1個入)
    メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
    通常価格-1,2355551,904701917
    通常出荷日お見積り1日目2日目2日目1日目1日目
    種類座付き金具・アイプレートカラビナ・スナップフック座付き金具・アイプレートスイベル・スナップカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
    カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックありロックなしロックなしロックなしロックなし
    材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
    トラスココード378-9012378-8075849-0712849-0749849-0726849-1048
    W(mm)6033144631.528
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト