ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

水本 ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径5mm長さ57mm

型番:

B-156
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-156の仕様・寸法情報

種類
カラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細
ロックなし
材質
ステンレスSUS304
トラスココード
378-8709
W(mm)
16
使用荷重(kN)
0.59
D(mm)
5
L(mm)
57
S(mm)
10
JANコード
4982970403295
質量(g)
23
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
B-156
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
628
( 691 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外れ止めフックが付いていますので、絡まりを防ぎます
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水本 ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径5mm長さ57mmの型番B-156のページです。 型番B-156に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径5mm長さ57mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径5mm長さ57mm
水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径5mm長さ53mm
水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径6mm長さ61mm 1個入
水本 ステンレス スイベルスナップ 線径7mm長さ118mm (1個入)
水本 ステンレス ナス型カラビナ 線径6mm長さ64mm (1個=1袋)
水本 ステンレス スナップフックD型 長さ88mm (1個入)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格6288047011,9041,235917
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目1日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックスイベル・スナップカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックなしロックなしロックなしロックありロックなし
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
トラスココード378-8709776-5002849-0726849-0749378-8075849-1048
W(mm)162631.5463328

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト