ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

水本 ステンレス 枠式ターンバックル外れ止め付(フック&フック) 2分

型番:

B-1352
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

B-1352の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番L(mm)A(mm)W(mm)B(mm)L1(mm)L2(mm)R(mm)ねじ径使用荷重(kN)JANコードトラスココード質量材質仕上げ
B-1352904819811552132.5W1/40.784982970413522378-8351100gステンレス(SUS304)バレル研磨仕上げ

型番リスト

表示件数
型番
B-1352
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,730
( 1,903 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます
・外れ止め付です
【商品仕様】
・ワイヤロープの張り具合の調節に
・L(mm):90
・A(mm):48
・W(mm):19
・B(mm):81
・L1(mm):155
・L2(mm):213
・R(mm):2.5
・ねじ径:W1/4
・使用荷重(kN):0.78
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ
・JANコード:4982970413522
・トラスココード:378-8351
・質量:100g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス 枠式ターンバックル外れ止め付(フック&フック) 2分の型番B-1352のページです。 型番B-1352に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス 枠式ターンバックル外れ止め付(フック&フック) 2分のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス 枠式ターンバックル外れ止め付(フック&フック) 2分
水本 ステンレス 枠式ターンバックル外れ止め付(フック&フック) 3分
ステンレス 枠式ターンバックル 外れ止め付(フック&フック)
枠式ターンバックル外れ止め付(フック&フック)
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)
ステンレス 枠式ターンバックル (フック&フック)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所ハイロジック水本機械製作所
通常価格1,7304,0941,667 -4,8111,073 -856 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト