ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

水本 ステンレス アイスクリュー 内径10mm (1個=1袋)

水本 ステンレス アイスクリュー 内径10mm (1個=1袋) B-1140
通常単価(税別)
904
税込単価
994
通常出荷日:1日目

【特長】・直接木製の壁面などにねじ込めます【商品仕様】・木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワ...

詳細を確認

型番:

B-1140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1140の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番D(mm)L(mm)H(mm)B(mm)E(mm)A(mm)使用荷重(kN)JANコードトラスココード質量材質仕上げ
B-114041020254100.204982970411481378-81647gステンレス(SUS304)バレル研磨仕上げ

型番リスト

表示件数
型番
B-1140
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
904
( 994 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直接木製の壁面などにねじ込めます
【商品仕様】
・木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
・ねじ込み式
・D(mm):4
・L(mm):10
・H(mm):20
・B(mm):25
・使用荷重(kN):0.20
・E(mm):4
・A(mm):10
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ
・JANコード:4982970411481
・トラスココード:378-8164
・質量:7g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス アイスクリュー 内径10mm (1個=1袋)の型番B-1140のページです。 型番B-1140に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス アイスクリュー 内径10mm (1個=1袋)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス アイスクリュー 内径10mm (1個=1袋)
水本 ステンレス 丸リンク 線径10mm内径50mm (1個入)
水本 ステンレス 豆Uボルト 捻径 M-10 (1個=1袋)
水本 ステンレス ロングアイ 30mm×120mm (1個=1袋)
水本 ステンレス Sカンロング 全長180mm (1個=1袋)
水本 ステンレス パイプSカン 全長86mm (1個=1袋)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格9041,353616-1,070500
通常出荷日1日目7日目1日目お見積り1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト