ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

水本 ステンレス パイプSカン 全長86mm (1個=1袋)

型番:

B-1014
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1014の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番D(mm)L1(mm)L2(mm)S(mm)W1(mm)W2(mm)使用荷重(kN)材質仕上げJANコードトラスココード質量
B-1014488802830400.07ステンレス(SUS304)バレル研磨仕上げ4982970404063378-806721g

型番リスト

表示件数
型番
B-1014
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500
( 550 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Sカンの片側の先端が閉じています
【商品仕様】
・大きい輪になった方をパイプに通し物掛けに
・D(mm):4
・L1(mm):88
・L2(mm):80
・S(mm):28
・W1(mm):30
・W2(mm):40
・使用荷重(kN):0.07
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ
・JANコード:4982970404063
・トラスココード:378-8067
・質量:21g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス パイプSカン 全長86mm (1個=1袋)の型番B-1014のページです。 型番B-1014に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス パイプSカン 全長86mm (1個=1袋)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス パイプSカン 全長86mm (1個=1袋)
水本 ステンレス Sカンロング 全長180mm (1個=1袋)
水本 ステンレス SカンSAE 全長74mm (1個=1袋)
ステンレス SカンSAH
ステンレス パイプSカン
水本 ステンレス ロングアイ 30mm×120mm (1個=1袋)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格5001,070504126 -230 --
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目お見積り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト