17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

マジックドリル DRVホルダ 5D

マジックドリル DRVホルダ 5D
通常単価(税別)
46,10059,650
税込単価
50,71065,615
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・4コーナ仕様で経済的・最大6Dの深穴加工でも優れた切りくず排出性・CVD(外刃)とPVD(内...

詳細を確認
  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■加工径の変化が少なく、優れた穴精度を実現。低抵抗設計で、最大6Dの加工に対応

芯厚が大きく高剛性。低抵抗設計でびびりを抑制

マジックドリル DRVホルダ 5D 特長1
 

■独自のチップ形状により、切りくずを確実にコントロール

  • 外刃:切りくずをコンパクトに排出し、切りくず詰まりを抑制
マジックドリル DRVホルダ 5D 特長2
 
  • 内刃:切りくずの軽量化により、優れた切りくず排出性と排出時の摩擦抵抗を低減
マジックドリル DRVホルダ 5D 特長3
 

■外刃にCVDを採用。高能率加工を実現

CVD(外刃)とPVD(内刃)の組合せで高速・長寿命加工

マジックドリル DRVホルダ 5D 外刃と内刃の組合せイメージ図
マジックドリル DRVホルダ 5D 推奨切削速度・耐摩耗性比較
 

■4コーナ仕様で経済的。4種のブレーカで幅広い加工・被削材に対応

マジックドリル DRVホルダ 5D ブレーカ4種
 

■幅広い加工に対応

加工径φ12~φ60、2D ~6Dのフルラインナップで幅広い加工に対応

マジックドリル DRVホルダ 5D 大径ホルダ・レパートリー

性能・試験情報

加工実例

マジックドリル DRVホルダ 5D 加工実例

外形図

マジックドリル DRVホルダ 5D 外形図

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長(L1)

(mm)

首下長・溝長(L3)

(mm)

フランジ径(肩部径)

(mm)

シャンク径・MT No

適用チップ

適合レンチ

ヘッド長さ

(mm)

半径方向オフセット可能範囲

(mm)

クランプスクリュー

最小発注数量
14
134
70
27
20
外刃 SCMT040205-□□-E、内刃 SCMT040209-□□- I
FTP-6
91
+0.40
SB-2037TRP
1個
15
139
75
27
20
外刃 SCMT040205-□□-E、内刃 SCMT040209-□□- I
FTP-6
96
+0.30
SB-2037TRP
1個
16
158
80
32
25
外刃 SCMT050205-□□-E、内刃 SCMT050210-□□- I
FTP-6
104
+0.40
SB-2041TRP
1個
17
163
85
32
25
外刃 SCMT050205-□□-E、内刃 SCMT050210-□□- I
FTP-6
109
+0.30
SB-2041TRP
1個
18
168
90
32
25
外刃 SCMT050205-□□-E、内刃 SCMT050210-□□- I
FTP-6
114
+0.20
SB-2041TRP
1個
19
170
95
32
25
外刃 SCMT060205-□□-E、内刃 SCMT060210-□□- I
DTPM-8
116
+0.65
SB-2555TRP
1個
20
175
100
32
25
外刃 SCMT060205-□□-E、内刃 SCMT060210-□□- I
DTPM-8
121
+0.55
SB-2555TRP
1個
21
180
105
32
25
外刃 SCMT060205-□□-E、内刃 SCMT060210-□□- I
DTPM-8
126
+0.45
SB-2555TRP
1個
22
185
110
32
25
外刃 SCMT060205-□□-E、内刃 SCMT060210-□□- I
DTPM-8
131
+0.30
SB-2555TRP
1個
23
190
115
32
25
外刃 SCMT070305-□□-E、内刃 SCMT070310-□□- I
DTPM-10
136
+0.80
SB-3060TRP
1個
24
195
120
32
25
外刃 SCMT070305-□□-E、内刃 SCMT070310-□□- I
DTPM-10
141
+0.70
SB-3060TRP
1個
25
200
125
32
25
外刃 SCMT070305-□□-E、内刃 SCMT070310-□□- I
DTPM-10
146
+0.60
SB-3060TRP
1個
26
205
130
32
25
外刃 SCMT070305-□□-E、内刃 SCMT070310-□□- I
DTPM-10
151
+0.45
SB-3060TRP
1個
27
217
135
41
32
外刃 SCMT090405-□□-E、内刃 SCMT090410-□□- I
DTPM-10
158
+1.05
SB-3573TRP
1個
28
222
140
41
32
外刃 SCMT090405-□□-E、内刃 SCMT090410-□□- I
DTPM-10
163
+0.95
SB-3573TRP
1個
29
227
145
41
32
外刃 SCMT090405-□□-E、内刃 SCMT090410-□□- I
DTPM-10
168
+0.85
SB-3573TRP
1個
30
232
150
41
32
外刃 SCMT090405-□□-E、内刃 SCMT090410-□□- I
DTPM-10
173
+0.75
SB-3573TRP
1個
31
237
155
41
32
外刃 SCMT090405-□□-E、内刃 SCMT090410-□□- I
DTPM-10
178
+0.60
SB-3573TRP
1個
32
242
160
41
32
外刃 SCMT090405-□□-E、内刃 SCMT090410-□□- I
DTPM-10
183
+0.50
SB-3573TRP
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,100
( 50,710 )
4日目
46,100
( 50,710 )
3日目
47,060
( 51,766 )
4日目
47,060
( 51,766 )
4日目
51,150
( 56,265 )
3日目
47,340
( 52,074 )
4日目
47,340
( 52,074 )
3日目
47,340
( 52,074 )
3日目
47,340
( 52,074 )
4日目
52,410
( 57,651 )
4日目
52,410
( 57,651 )
4日目
52,410
( 57,651 )
3日目
52,410
( 57,651 )
4日目
59,650
( 65,615 )
3日目
59,650
( 65,615 )
4日目
59,650
( 65,615 )
4日目
59,650
( 65,615 )
4日目
59,650
( 65,615 )
4日目
59,650
( 65,615 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4コーナ仕様で経済的
・最大6Dの深穴加工でも優れた切りくず排出性
・CVD(外刃)とPVD(内刃)の組合せで高速・高能率加工が可能

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マジックドリル DRVホルダ 5Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックドリル DRVホルダ 5D
マジックドリル DRVホルダ 3D
マジックドリル DRVホルダ 2D
マジックドリル DRVホルダ 4D
マジックドリル DRVホルダ 6D
マジックドリル DRV(加工深さ:2~6×DC)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格46,100-36,780 -35,130 -42,580 -55,740 -34,950 -
通常出荷日3日目〜2日目〜2日目〜2日目〜4日目3日目〜
刃数(枚)222222
加工径の目安(mm)0~+0.350~+0.300~+0.300~+0.350~+0.45-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト