17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が31型番あります。

マジックドリル DRVホルダ 2D

マジックドリル DRVホルダ 2D
通常単価(税別)
35,13044,030
税込単価
38,64348,433
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・4コーナ仕様で経済的・最大6Dの深穴加工でも優れた切りくず排出性・CVD(外刃)とPVD(内...

詳細を確認
  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■加工径の変化が少なく、優れた穴精度を実現。低抵抗設計で、最大6Dの加工に対応

芯厚が大きく高剛性。低抵抗設計でびびりを抑制

マジックドリル DRVホルダ 2D 特長1
 

■独自のチップ形状により、切りくずを確実にコントロール

  • 外刃:切りくずをコンパクトに排出し、切りくず詰まりを抑制
マジックドリル DRVホルダ 2D 特長2
 
  • 内刃:切りくずの軽量化により、優れた切りくず排出性と排出時の摩擦抵抗を低減
マジックドリル DRVホルダ 2D 特長3
 

■外刃にCVDを採用。高能率加工を実現

CVD(外刃)とPVD(内刃)の組合せで高速・長寿命加工

マジックドリル DRVホルダ 2D 外刃と内刃の組合せイメージ図
マジックドリル DRVホルダ 2D 推奨切削速度・耐摩耗性比較
 

■4コーナ仕様で経済的。4種のブレーカで幅広い加工・被削材に対応

マジックドリル DRVホルダ 2D ブレーカ4種
 

■幅広い加工に対応

加工径φ12~φ60、2D ~6Dのフルラインナップで幅広い加工に対応

マジックドリル DRVホルダ 2D 大径ホルダ・レパートリー

性能・試験情報

加工実例

マジックドリル DRVホルダ 2D 加工実例

外形図

マジックドリル DRVホルダ 2D 外形図

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長(L1)

(mm)

首下長・溝長(L3)

(mm)

フランジ径(肩部径)

(mm)

シャンク径・MT No

適用チップ

適合レンチ

ヘッド長さ

(mm)

半径方向オフセット可能範囲

(mm)

クランプスクリュー

最小発注数量
14
92
28
27
20
外刃 SCMT040205-□□-E、内刃 SCMT040209-□□- I
FTP-6
49
+0.40
SB-2037TRP
1個
14.5
93
29
27
20
外刃 SCMT040205-□□-E、内刃 SCMT040209-□□- I
FTP-6
50
+0.35
SB-2037TRP
1個
15
94
30
27
20
外刃 SCMT040205-□□-E、内刃 SCMT040209-□□- I
FTP-6
51
+0.30
SB-2037TRP
1個
15.5
95
31
27
20
外刃 SCMT040205-□□-E、内刃 SCMT040209-□□- I
FTP-6
52
+0.25
SB-2037TRP
1個
16
110
32
32
25
外刃 SCMT050205-□□-E、内刃 SCMT050210-□□- I
FTP-6
56
+0.40
SB-2041TRP
1個
16.5
111
33
32
25
外刃 SCMT050205-□□-E、内刃 SCMT050210-□□- I
FTP-6
57
+0.35
SB-2041TRP
1個
17
112
34
32
25
外刃 SCMT050205-□□-E、内刃 SCMT050210-□□- I
FTP-6
58
+0.30
SB-2041TRP
1個
17.5
113
35
32
25
外刃 SCMT050205-□□-E、内刃 SCMT050210-□□- I
FTP-6
59
+0.25
SB-2041TRP
1個
18
114
36
32
25
外刃 SCMT050205-□□-E、内刃 SCMT050210-□□- I
FTP-6
60
+0.20
SB-2041TRP
1個
18.5
115
37
32
25
外刃 SCMT050205-□□-E、内刃 SCMT050210-□□- I
FTP-6
61
+0.15
SB-2041TRP
1個
19
113
38
32
25
外刃 SCMT060205-□□-E、内刃 SCMT060210-□□- I
DTPM-8
59
+0.65
SB-2555TRP
1個
19.5
114
39
32
25
外刃 SCMT060205-□□-E、内刃 SCMT060210-□□- I
DTPM-8
60
+0.60
SB-2555TRP
1個
20
115
40
32
25
外刃 SCMT060205-□□-E、内刃 SCMT060210-□□- I
DTPM-8
61
+0.55
SB-2555TRP
1個
20.5
116
41
32
25
外刃 SCMT060205-□□-E、内刃 SCMT060210-□□- I
DTPM-8
62
+0.50
SB-2555TRP
1個
21
117
42
32
25
外刃 SCMT060205-□□-E、内刃 SCMT060210-□□- I
DTPM-8
63
+0.45
SB-2555TRP
1個
21.5
118
43
32
25
外刃 SCMT060205-□□-E、内刃 SCMT060210-□□- I
DTPM-8
64
+0.35
SB-2555TRP
1個
22
119
44
32
25
外刃 SCMT060205-□□-E、内刃 SCMT060210-□□- I
DTPM-8
65
+0.30
SB-2555TRP
1個
22.5
120
45
32
25
外刃 SCMT070305-□□-E、内刃 SCMT070310-□□- I
DTPM-10
66
+0.90
SB-3060TRP
1個
23
121
46
32
25
外刃 SCMT070305-□□-E、内刃 SCMT070310-□□- I
DTPM-10
67
+0.80
SB-3060TRP
1個
23.5
122
47
32
25
外刃 SCMT070305-□□-E、内刃 SCMT070310-□□- I
DTPM-10
68
+0.75
SB-3060TRP
1個
24
123
48
32
25
外刃 SCMT070305-□□-E、内刃 SCMT070310-□□- I
DTPM-10
69
+0.70
SB-3060TRP
1個
24.5
124
49
32
25
外刃 SCMT070305-□□-E、内刃 SCMT070310-□□- I
DTPM-10
70
+0.65
SB-3060TRP
1個
25
125
50
32
25
外刃 SCMT070305-□□-E、内刃 SCMT070310-□□- I
DTPM-10
71
+0.60
SB-3060TRP
1個
25.5
126
51
32
25
外刃 SCMT070305-□□-E、内刃 SCMT070310-□□- I
DTPM-10
72
+0.50
SB-3060TRP
1個
26
127
52
32
25
外刃 SCMT070305-□□-E、内刃 SCMT070310-□□- I
DTPM-10
73
+0.45
SB-3060TRP
1個
27
136
54
41
32
外刃 SCMT090405-□□-E、内刃 SCMT090410-□□- I
DTPM-10
77
+1.05
SB-3573TRP
1個
28
138
56
41
32
外刃 SCMT090405-□□-E、内刃 SCMT090410-□□- I
DTPM-10
79
+0.95
SB-3573TRP
1個
29
140
58
41
32
外刃 SCMT090405-□□-E、内刃 SCMT090410-□□- I
DTPM-10
81
+0.85
SB-3573TRP
1個
30
142
60
41
32
外刃 SCMT090405-□□-E、内刃 SCMT090410-□□- I
DTPM-10
83
+0.75
SB-3573TRP
1個
31
144
62
41
32
外刃 SCMT090405-□□-E、内刃 SCMT090410-□□- I
DTPM-10
85
+0.60
SB-3573TRP
1個
32
146
64
41
32
外刃 SCMT090405-□□-E、内刃 SCMT090410-□□- I
DTPM-10
87
+0.50
SB-3573TRP
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,130
( 38,643 )
4日目
35,130
( 38,643 )
4日目
35,130
( 38,643 )
4日目
35,130
( 38,643 )
4日目
35,680
( 39,248 )
4日目
35,680
( 39,248 )
4日目
35,680
( 39,248 )
4日目
35,680
( 39,248 )
4日目
35,680
( 39,248 )
4日目
35,680
( 39,248 )
4日目
36,020
( 39,622 )
4日目
36,020
( 39,622 )
4日目
39,150
( 43,065 )
3日目
36,020
( 39,622 )
3日目
36,020
( 39,622 )
4日目
36,020
( 39,622 )
4日目
36,020
( 39,622 )
3日目
39,340
( 43,274 )
4日目
39,340
( 43,274 )
4日目
39,340
( 43,274 )
4日目
42,860
( 47,146 )
2日目
39,340
( 43,274 )
4日目
39,340
( 43,274 )
4日目
39,340
( 43,274 )
4日目
39,340
( 43,274 )
3日目
44,030
( 48,433 )
4日目
44,030
( 48,433 )
4日目
44,030
( 48,433 )
4日目
44,030
( 48,433 )
3日目
44,030
( 48,433 )
4日目
44,030
( 48,433 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4コーナ仕様で経済的
・最大6Dの深穴加工でも優れた切りくず排出性
・CVD(外刃)とPVD(内刃)の組合せで高速・高能率加工が可能

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マジックドリル DRVホルダ 2Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックドリル DRVホルダ 2D
マジックドリル DRVホルダ 3D
マジックドリル DRVホルダ 5D
マジックドリル DRVホルダ 4D
マジックドリル DRVホルダ 6D
マジックドリル DRV(加工深さ:2~6×DC)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格35,130-36,780 -46,100 -42,580 -55,740 -34,950 -
通常出荷日2日目〜2日目〜3日目〜2日目〜4日目3日目〜
刃数(枚)222222
加工径の目安(mm)0~+0.300~+0.300~+0.350~+0.350~+0.45-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト