ツール用品技術窓口

中心温度計 AD-5624(Aタイプ)

通常単価(税別)
28,06926,238
税込単価
30,87628,862
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:16日目

【特長】・セパレートセンサー(センサーケーブル長約80cm)で離れた場所の温度測定が可能です。・金属プ...

詳細を確認
  • 測定温度範囲 (℃)
    -40~+260
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 電池寿命
    電池寿命約1年(アルカリ電池使用、周囲温度25℃)
  • JANコード
    4981046441407
  • 測定精度(温度) (℃)
    ±1(-9.9~+59.9)
  • 奥行(mm)
    20
  • 高さ(mm)
    208
  • 幅(mm)
    66
  • 質量(g)
    約84(電池、プローブキャップ含む)
  • 電源
    単4形乾電池2個
  • 付属品
    電池(モニタ用)、プローブキャップ、取扱説明書

ご注意

  • 「AD5624A-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

型番:

AD5624A-00A00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

  • セパレートセンサー(センサーケーブル長約80cm)で離れた場所の温度測定が可能
  • 金属プローブセンサーで中心温度(芯温)の測定が可能
  • 温度プローブ先端はφ2.2mmの極細温度センサー
  • 温度表示間隔は約1秒。すばやい温度変化を表示
  • 温度測定範囲 -40~260℃、最小表示 0.1℃
  • 上限/下限温度アラーム機能で温度管理が可能
  • このようなところの温度測定に
    加熱調理食品、材料の中心温度(芯温)測定、食用油やお菓子作りの温度測定、農作物の地温(土壌温度)測定、理化学実験、研究の温度測定、
    空調設備の吹き出し口などの温度測定

注意・禁止事項

(1)高温(50℃以上)または低温(0℃以下)の温度を測定した後、常温に戻るまでは、手等に触れないように取り扱ってください。
(2)プローブのシース部(金属部分)は、+260℃までの使用に耐えますが、ハンドル部やケーブルの耐熱は60℃です。
(3)本製品は手で持って測定してください。固定したり刺したままご使用にならないで下さい。
(4)温度センサケーブルを引っ張ったり、無理な力を加えないでください。
(5)シースの先端は尖っており、人や物に刺さる危険があります。
(6)取扱説明書の【注意】をお読みください。

AD5624A-00A00の仕様・寸法情報

測定温度範囲(℃)
-40~+260
温度最小表示(℃)
0.1
電池寿命
電池寿命約1年(アルカリ電池使用、周囲温度25℃)
JANコード
4981046441407
測定精度(温度)(℃)
±1(-9.9~+59.9)
奥行(mm)
20
高さ(mm)
208
幅(mm)
66
質量(g)
約84(電池、プローブキャップ含む)
電源
単4形乾電池2個
付属品
電池(モニタ用)、プローブキャップ、取扱説明書
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD5624A-00A00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,06926,238
( 28,862 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セパレートセンサー(センサーケーブル長約80cm)で離れた場所の温度測定が可能です。
・金属プローブセンサーで中心温度(芯温)の測定が可能です。
・上限/下限温度アラーム機能で温度管理ができます。

ご注意

  • 「AD5624A-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中心温度計 AD-5624(Aタイプ)の型番AD5624A-00A00のページです。 型番AD5624A-00A00に関する仕様情報を記載しております。
中心温度計 AD-5624(Aタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書の有効期限を教えてください。
A
校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
Q定期的な校正は必要ですか?
A
計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中心温度計 AD-5624(Aタイプ)
中心温度センサー付き赤外線放射温度計 AD-5612WP
赤外線放射温度計 AD-5613A
組込み型 最高・最低温度計 AD-5656A
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A
外部センサー付き温湿度計 AD-5648A(デュアルチャンネル)
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格28,0697,128 -4,000 -2,873 -8,018 -4,638 -
通常出荷日16日目3日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
測定温度範囲(℃)-40~+260-33~220-55〜220-40〜69.9-60~5000~50
温度最小表示(℃)0.10.1(-33℃~+199.9℃)、それ以外は10.1(-55.0〜199.9)、 1(他の測定範囲)0.10.1(-9.9℃~+199.9℃)、それ以外は10.1
電池寿命電池寿命約1年(アルカリ電池使用、周囲温度25℃)30時間以上(連続使用時)約30時間(連続使用時)約1年約18時間(連続使用時、アルカリ電池使用)約1年(アルカリ電池使用)
JANコード4981046441407-----
測定精度(温度)(℃)±1(-9.9~+59.9)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト