ツール用品技術窓口

レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5635

通常単価(税別)
4,3203,809
税込単価
4,7524,190
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・瞬間測定(応答速度約1秒)・非接触なので安全で衛生的・液晶表示はバックライト付き

詳細を確認
  • 商品タイプ
    放射温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -38~365
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 電池寿命
    14時間以上(アルカリ電池、連続使用時)
  • JANコード
    4981046156493
  • 質量(g)
    約170(電池含む)
  • 電源
    単4形乾電池2個
  • 付属品
    電池(モニタ用)、取扱説明書

ご注意

  • ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

型番:

AD-5635
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 測定中の最高温度を同時に表示
  • レーザーマーカー付き
  • D:S比=12:1
  • 測定範囲-38~+365℃
  • オートパワーオフ機能
  • PS/Cマーク(JQA)認定製品

【使用例】

  • 機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理
  • 塗装乾燥工程の温度測定と管理
  • アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理
  • プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理
  • 建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理
  • お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理
  • 食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:モニタ電池のアルカリもしくはマンガン電池 単4が2個、同梱してます

選定サポート情報

製品画像レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5635:AD-5635(AD5635_4981046156493)_レーザーマーカー02.jpg
製品名レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5635
型名AD-5635
放射温度計測定範囲 -38.0 ~+365 ℃
最小表示0.1℃
放射温度計応答速度約1秒(90%)
応答波長5μm~14μm
精度±2.5%または±2.5℃のいずれか大きい方の値(0~365℃)
±(2.5+0.05×表示値の絶対値)℃(-38~0℃)
放射率設定0.95/0.70/0.30 から選択(初期工場出荷時0.95)
測定距離(D):測定範囲(S)12:1
レーザーマーカークラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満(マーカーオフ可能)
防水仕様
電池/電池寿命単4形乾電池2個/14時間以上(アルカリ乾電池、連続使用)
外形寸法/質量40(W)×162(H)×115(L)mm/約170g(乾電池含む)
JAN Code4981046156493 

注意・禁止事項

  • (1)レーザーを人に向けて照射しないでください。また、のぞきこまないでください。
  • (2)本製品に使用しているレーザーは安全基準クラス2のものを使用しています。
  • (3)子供の手の届かない所に保管してください。また、子供に使わせないでください。
  • (4)強い衝撃や振動、電気的ショックを与えないでください。故障の原因になります。
  • (5)急激な温度変化のある所、高温、多湿やホコリの多い所での使用や保管は避けてください。
  • (6)本製品は防水型ではありませんので水中や直接水がかかる様な場所での使用は避けてください。
  • (7)危険防止のため、引火性のガスがある場所では使用しないでください。

よくあるご質問(FAQ)

[HI] : 測定対象物の温度が温度測定範囲外(上限)です。
[LO] : 測定対象物の温度が温度測定範囲外(下限)です。
[Er2] : 周囲温度の変化が大きすぎます。(例:室内から室外に持ち出して測定するなど、またはその逆の場合) 
[Er3] : 周囲温度が使用温度範囲外です。
[Er5~Er9] : システムエラーです。この場合は、電池をいったん取出して、1分以上経過してから入れ直してください。それでも解決できない場合は、修理を依頼してください。

AD-5635の仕様・寸法情報

商品タイプ
放射温度計
測定温度範囲(℃)
-38~365
温度最小表示(℃)
0.1
電池寿命
14時間以上(アルカリ電池、連続使用時)
JANコード
4981046156493
質量(g)
約170(電池含む)
電源
単4形乾電池2個
付属品
電池(モニタ用)、取扱説明書

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
AD-5635
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,3203,809
( 4,190 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・瞬間測定(応答速度約1秒)
・非接触なので安全で衛生的
・液晶表示はバックライト付き

ご注意

  • ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5635の型番AD-5635のページです。 型番AD-5635に関する仕様情報を記載しております。
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5635のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5635
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5614
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5619
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5616
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A
中心温度センサー付き赤外線放射温度計 AD-5612WP
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格4,3209,000 -6,136 -29,000 -8,018 -7,128 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜3日目〜
商品タイプ放射温度計放射温度計放射温度計放射温度計放射温度計放射温度計
測定温度範囲(℃)-38~365-60~500-38~365-60~1500-60~500-33~220
温度最小表示(℃)0.10.1(-9.9℃~+199.9℃)、それ以外は10.10.1(-60℃~+999.9℃)、それ以外は10.1(-9.9℃~+199.9℃)、それ以外は10.1(-33℃~+199.9℃)、それ以外は1
電池寿命14時間以上(アルカリ電池、連続使用時)約18時間(連続使用時、アルカリ電池使用)約14時間(連続使用時、アルカリ電池使用)約12時間(連続使用時、アルカリ電池使用)約18時間(連続使用時、アルカリ電池使用)30時間以上(連続使用時)
JANコード4981046156493-----
よく一緒に購入される商品

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト