17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルミパイプレンチ ALPW

通常単価(税別)
14,312
税込単価
15,743
通常出荷日:5日目

【特長】・アルミ合金で軽量のため作業効率アップ!!・ガス・水道管などの締付け、解体作業に!!・パイプを...

詳細を確認

型番:

ALPW-900
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図


仕様   

製品番号適用管径
(A表示)
最大
口開き
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
TAWL1L
ALPW-250(32A)45193468130248540
ALPW-300(50A)60234277158290830
ALPW-350(50A)702343801713271,000
ALPW-450(65A)8526521002054121,500
ALPW-600(80A)10032601182385582,500
ALPW-900(125A)14038891533137745,000

ALPW-900の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプレンチ(アルミ製)
全長(mm)
774
適用管径(A表示)
(125A)
最大口開き(mm)
140
寸法T(mm)
38
寸法A(mm)
89
寸法W(mm)
153
寸法L1(mm)
313
JANコード
4953488406887
質量(g)
5000

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • 適用管径(A表示)

  • 最大口開き(mm)

  • 寸法T(mm)

  • 寸法A(mm)

  • 寸法W(mm)

  • 寸法L1(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
ALPW-900

全長

(mm)

適用管径(A表示)

最大口開き

(mm)

寸法T

(mm)

寸法A

(mm)

寸法W

(mm)

寸法L1

(mm)

JANコード

質量

(g)

最小発注数量
774
(125A)
140
38
89
153
313
4953488406887
5000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,312
( 15,743 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ合金で軽量のため作業効率アップ!!
・ガス・水道管などの締付け、解体作業に!!
・パイプをしっかりとくわえて回すことが可能
・手が滑りにくいグリップ付

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミパイプレンチ ALPWの型番ALPW-900のページです。 型番ALPW-900に関する仕様情報を記載しております。
アルミパイプレンチ ALPWのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
配管作業
5
満足度:5.0
強度面で鉄製と悩みましたが、軽さと取り回しの良さでアルミ製にして良かったです。強度的にも問題ありませんでした。
0人が参考にしています。
パイプ締付
5
満足度:5.0
コスパも良く問題なく使用できるのに満足です。 有名メーカーに引けを取らずに使用できました。
0人が参考にしています。
自動車整備に
5
満足度:5.0
スチール製と迷いましたが軽さを取ってアルミ製にしました。 やはり軽いと作業がしやすく、疲れにくいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミパイプレンチ ALPW
アルミパイプレンチ PW-AL250/PW-AL300
MCC アルミパイプレンチ
トラスコ中山 アルミパイプレンチ
アルミパイプレンチ(ALP)
MCC アルミパイプレンチ(アルミDA/アルミDAL)
メーカーTONEアーム産業MCCコーポレーショントラスコ中山ヒットMCCコーポレーション
通常価格14,3125,940 -7,900 -5,521 -8,746 -7,181 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプパイプレンチ(アルミ製)パイプレンチ(アルミ製)パイプレンチ(アルミ製)パイプレンチ(アルミ製)パイプレンチ(アルミ製)パイプレンチ(アルミ製)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング