17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドレンボルトソケットセット

通常単価(税別)
4,400
税込単価
4,840
通常出荷日:5日目

【特長】・デフやミッションのドレンボルトに必要なソケットのセットです。・四角凸の10mmと13mm、二...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • 全長 (mm)
    29(4SQ-10、13)、37(4E-17)
  • 二面幅寸法 (mm)
    10、13、17
  • 差込角 (mm)
    12.7
  • JANコード
    4953488410389
  • セット内容
    3点(ドレインプラグソケット:4SQ-10、13、ソケット(8角):4E-17「四角ボルト、ナット用」)
  • 質量 (g)
    260

型番:

SQE403
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SQE403の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
全長(mm)
29(4SQ-10、13)、37(4E-17)
二面幅寸法(mm)
10、13、17
差込角(mm)
12.7
JANコード
4953488410389
セット内容
3点(ドレインプラグソケット:4SQ-10、13、ソケット(8角):4E-17「四角ボルト、ナット用」)
質量(g)
260
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SQE403
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,400
( 4,840 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デフやミッションのドレンボルトに必要なソケットのセットです。
・四角凸の10mmと13mm、二重四角凹の17mmがセットになっています。
・四角凸の4SQシリーズは外周の六角(24mm)部にめがねレンチをかけて使用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドレンボルトソケットセットの型番SQE403のページです。 型番SQE403に関する仕様情報を記載しております。
ドレンボルトソケットセットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ドレンボルトの取り外しに
5
満足度:5.0
専用ソケットは使いやすい。 毎回決まって使うけど短いのでアクセスしやすい場合と長いのが欲しい場合が車種によってあります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドレンボルトソケットセット
プラグ交換セット(水平対向エンジン向け)
ホイルナットコンビソケット 8A
インパクト用薄形ホイルナットソケット(6角タイプ)
ホイルナットコンビソケットセット A804T
インパクト用インナーソケット 6A-BA
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格4,4004,5554,754 -2,900 -17,8094,120 -
通常出荷日5日目2日目5日目5日目5日目4日目〜
商品タイプエンジン関連エンジン関連タイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連
全長(mm)29(4SQ-10、13)、37(4E-17)-901309055
二面幅寸法(mm)10、13、1714----
差込角(mm)12.79.525.412.725.419
JANコード49534884103894953488394122----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト