ツール用品技術窓口

プラグソケット(12角・マグネット付)

通常単価(税別)
2,200
税込単価
2,420
通常出荷日:5日目

【特長】・差込角9.52mmの12角仕様のプラグソケットです。・外車などに採用されている12角タイプの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • 全長 (mm)
    64
  • 寸法(D2) (mm)
    18.5
  • 寸法(L1) (mm)
    6.5
  • 寸法(d) (mm)
    13
  • 寸法(w) (mm)
    17
  • 仕様
    12角部ストロングドライブ、薄肉タイプ、スパーククラブ専用

ご注意

  • スパークプラグ専用で薄肉です。普通のソケットとして使用しないでください。

型番:

3PW-14S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図


仕様  

製品番号二面幅
寸法
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
SD1D2L1WLd
3PW-14S1418.518.56.517641366
3PW-16S1620.018.56.517641370

3PW-14Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
全長(mm)
64
二面幅寸法(mm)
14
JANコード
4953488409581
寸法(D1)(mm)
18.5
寸法(D2)(mm)
18.5
寸法(L1)(mm)
6.5
寸法(d)(mm)
13
寸法(w)(mm)
17
質量(g)
66
仕様
12角部ストロングドライブ、薄肉タイプ、スパーククラブ専用
-
-

絞り込み条件

  • 二面幅寸法(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
3PW-14S

二面幅寸法

(mm)

JANコード

寸法(D1)

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
14
4953488409581
18.5
66
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角9.52mmの12角仕様のプラグソケットです。
・外車などに採用されている12角タイプのスパークプラグに対応しています。
・薄肉形状でスパークプラグが落下しないマグネット付です。

ご注意

  • スパークプラグ専用で薄肉です。普通のソケットとして使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラグソケット(12角・マグネット付)の型番3PW-14Sのページです。 型番3PW-14Sに関する仕様情報を記載しております。
プラグソケット(12角・マグネット付)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
メンテナンス用に
4
満足度:4.0
プラグ交換作業用に購入。 12角なので汎用性もありマグネットでしっかり 掴んでくれるので良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラグソケット(12角・マグネット付)
フレックス形プラグソケット(6角・マグネット付) 3FP-16
電動タイヤレンチ専用ホイルナットコンビソケット(12角)
インパクト用インナーソケット 6A-BA
ホイルナットコンビソケット 8A
9.5sq.三重四角ビットソケット
メーカーTONETONETONETONETONEKTC(京都機械工具)
通常価格2,2006,1205,9154,120 -4,754 -2,652 -
通常出荷日5日目5日目5日目4日目〜5日目4日目
商品タイプエンジン関連エンジン関連タイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連エンジン関連
全長(mm)64-90559072
寸法(D2)(mm)18.520483850-
寸法(L1)(mm)6.56.5-20--
寸法(d)(mm)139.533---

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト