ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ヘビーローラーキャビネットセット TCX990

通常単価(税別)
690,003
税込単価
759,003
通常出荷日:5日目

【特長】・幅広タイプにより長尺物も収納可能です。・7種計12個の引き出しを装備しています。・キーロック...

詳細を確認

型番:

TCX990
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCX990の仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
チェスト・キャビネット / キャスター付
セット内容(点)
381
ミリ/インチ
ミリ / インチ
差込角(mm)
6.3 ~ 12.7
外寸(mm)
1412×610×1126
引出し段数
12
トレイ
なし
キーロック
あり
天板耐荷重(kg)
300
引出し耐荷重(kg)
②~⑦70 / ①120
総耐荷重(kg)
1190
キャスタータイプ
固定+自在(ストッパー付)
キャスター径(mm)
150
ボールベアリング式レール仕様
カラー
レッド
カラー詳細
レッド
JANコード
4953488415759
重量(kg)
312
付属品
商品種類
メカニック&メンテナンス用
ケース単品質量(g)
240000
セット内容1
ソケット(6.35):2S-03,04,05,06,07,08,2SB-04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,16,18
セット内容2
ヘキサゴンソケット(6.35):2H-02,2.5,03,04,05,06,07,08,10
セット内容3
ソケット(9.52):3S-08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19],3SB-08,09,10,11,12,14,16,18,19,20,22,24,3S-08L,10L,11L,12L,13L,14L,3S-08L120,10L120,12L120,14L120
セット内容4
ヘキサゴンソケット(9.52):3H-04,05,06,07,08,10
セット内容5
プラグソケット:3P-14S,16S,18S,20.8S
セット内容6
フレックスクロウフットレンチ:3SCF-08F,10F,12F,13F,14F,17F
セット内容7
トルネードソケット:3TR-08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
セット内容8
トルクスソケット(9.5):3TX-T10H,T15H,T20H,T25H,T27H,T30H,T40H,T45H,T50H,T55H,3TX-E06,E07,E08,E10,E11,E12,E14,E16,E18
セット内容10
ソケット(12.7):4D-08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36,4DB-24,25,26,28,30,32,34,36,38,40,4S-12L,13L,14L,15L,16L,17L,18L,19L,20L,21L
セット内容11
トルクスソケット(12.7):4TX-T40H,T45H,T50H,T55H,T60H,T70H,4TX-E14,E16,E18,E20,E22,E24
セット内容12
ソケットホルダー:(6.35)SH1206,SH1210,SH1212(各1個),(9.5):SH1306(4個),SH1310(3個),SH1312(3個),(12.7):SH1406(3個),SH1410(4個)
セット内容13
ラチェットハンドル:RH2H,RH3H,RH4H,RH3FH,RH4FHX,RH3HS
セット内容14
スピンナハンドル:NS3,NS4
セット内容15
エクステンションバー:(6.35)206(75mm),EX20-075,EX20-100,207(150mm),(9.5)EX30-032,EX30-050,305(75mm),306(150mm),EX30-250,(12.7)320(75mm),321(150mm),407(250mm)
セット内容16
ユニバーサルジョイント:UJ20,UJ30,UJ40
セット内容17
アダプター:38(6.35凹X9.5凸),48(9.5凹X6.35凸),58(9.5凹X12.7凸),68(12.7凹X9.5凸),クイックアダプター:QA-02S,QA-03S,QA-04S
セット内容18
スパナ:DS-5.507,0607,0708,0809,0810,1012,1214,1417,1618,1719,1921,2123,2224,2326,2427,DSB-1012,1314,1618,1920,2224,2528,3032
セット内容19
コンビネーションスパナ:CS-5.5,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
セット内容20
ロングめがねレンチ:M45-5.507,0809,0810,1012,1113,1214,1417,1618,1921,2224,2427
セット内容21
ショートめがねレンチ:M46-5.507,0809,1012,1113,1214,1417
セット内容22
ロングめがねレンチ:M15-1012,1113,1214,1417,1921,2224
セット内容23
超ロングストレートめがねレンチ:M05-0810,1012,1113,1214,1417,1618,1921,2224
セット内容24
フレアナットレンチ:M26-1011,1012,1214,1719
セット内容25
首振クイックラチェットめがねレンチ:RMFQ-08,10,12,13,14,17,19,21
セット内容26
モンキレンチプライヤ類:MWR-150,300,MWS-24,CPS-200G,KWP-250,VP-250,VP-250,VPL-250,SRPS-175,SRPH-175,SRPS-175B,SRPH-175B,CT-175G,200G,RP-150G,KN-150G,ALPW-300,BNP-175,MCH-200
セット内容27
ドライバー類:PGMD-075,100,150,PGPD-001,002,003,PGSD-M2,P2,SSD-M2,P2,LD-M,P,YMD-150
セット内容28
ビットラチェットセット:BR,RDBH-065(65mm),BT-P1,P2,P3(各2個),BT-M5.5,M6,M8,BT-H4,H5,H6,H8,BT-T15H,T20H,T25H,T27H,T30H,T40H,BTA2,プラスチックケース
セット内容29
ステンレススクレーパー:SSC-22,30,40
セット内容30
ハンマー:BHC-10(1ポンド),UH-10(1ポンド),BH-20(2ポンド),ピンポンチ:PP-04,4.5,05,センターポンチ:CPG125G,平タガネ:FC-165(19X165mm)
セット内容31
L形レンチセット:BL900(BL-1.5,02,2.5,03,04,05,06,08,10),BLB900(BLB-02,2.5,03,04,05,06,08,10,12),まぐ根タイザー:MGT1
セット内容32
ヘビーローラーキャビネット:WSH2012R
引出し耐荷重
①1177N(120kgf) ②~⑦:686N(70kgf)
総耐荷重
静止時:11670N(1190kgf)

型番リスト

表示件数
型番
TCX990
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
690,003
( 759,003 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広タイプにより長尺物も収納可能です。
・7種計12個の引き出しを装備しています。
・キーロックを搭載し、折れにくい八万錠を採用しています。
・移動時に操作しやすいサイドハンドルを左右に搭載しています。
・大型キャスターで、車輪回転をロックできるストッパーを採用しているので安全性もあります。

商品情報

外形図

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘビーローラーキャビネットセット TCX990の型番TCX990のページです。 型番TCX990に関する仕様情報を記載しております。
ヘビーローラーキャビネットセット TCX990のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘビーローラーキャビネットセット TCX990
ワイドキャビネットセット TCX961
[58個組]工具セットEA689SE-3
ツールセット 700SD
ツールキャビネットセット TCS911
ツールセット 700SX
メーカーTONETONEエスコTONETONETONE
通常価格690,003678,61426,59656,979149,15144,567
通常出荷日5日目5日目1日目5日目9日目1日目
ツールセットタイプチェスト・キャビネット / キャスター付チェスト・キャビネット / キャスター付ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱チェスト・キャビネット / キャスター付ツールケース・工具箱
セット内容(点)38155958537146
ミリ/インチミリ / インチミリ / インチミリ / インチミリミリミリ
差込角(mm)6.3 / 9.5 / 12.76.3 / 9.5 / 12.79.512.76.3 / 12.712.7
外寸(mm)1412×610×1126W861×D498×H1490535×345×100410×220×195676×459×995410×220×195
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト