ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

電工ペンチ CMP-200

通常単価(税別)
5,0003,492
税込単価
5,5003,841
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・1本で3役(配線を切断する、配線の被覆を剥く、圧着端子を圧着する)の万能電工ペンチです。・自...

詳細を確認
  • プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。

型番:

CMP-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CMP-200の仕様・寸法情報

呼び寸法
200
JANコード
4953488384437
全長(mm)
220
寸法T1(mm)
53
寸法T2(mm)
61
寸法H1(mm)
17.9
寸法H2(mm)
22.5
重量(g)
193

型番リスト

表示件数
型番
CMP-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,0003,492
( 3,841 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本で3役(配線を切断する、配線の被覆を剥く、圧着端子を圧着する)の万能電工ペンチです。
・自動車の細線・配線作業にも対応しています。

ご注意

  • プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。

商品情報

外形図


 

仕様     

製品番号寸法(mm)質量(g)
T1T2H1H2L
CMP-200536117.922.5220193

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ペンチ CMP-200の型番CMP-200のページです。 型番CMP-200に関する仕様情報を記載しております。
電工ペンチ CMP-200のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
電工作業用に
4
満足度:4.0
電工作業用に購入。 ストッパーをロックにしておけば開いたりせず 工具箱に綺麗に入ります。
0人が参考にしています。
配線時に使用
4
満足度:4.0
装置製作時の配線の際に使用しています。 ワイヤーストリップと圧着機能の両方を備えているのでこの出張時にこの工具一本持って...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工ペンチ CMP-200
電工ペンチ
200mm電工ペンチ(圧着付/偏芯型/スラッシュヘッド)EA534DE-200
200mm電工ペンチ(超強力型/VA線用)EA534DM-200
エレクトロプライヤーコンフォート(SB) 1382-200
エレクトロプライヤーコンフォート(スプリング付SB) 1392-200
メーカーTONE室本鉄工エスコエスコクニペックスクニペックス
通常価格5,0006,0134,5304,63012,05812,857
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目1日目
呼び寸法200200200200200200
JANコード4953488384437-----
全長(mm)220-----
寸法T1(mm)53-----
寸法T2(mm)61-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト