ツール用品技術窓口

首振クイックラチェットめがねレンチセット RMFQ110

  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • オフセット角度 (°)
    めがね部:15
  • 二面幅寸法 (mm)
    10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 8
  • 単品・セット区分
    セット品
  • セット内容(mm)
    8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21
  • セット内容(点)
    11
  • 化粧箱寸法(w×d×h) (mm)
    w406×d120×h60
  • JANコード
    4953488410662
  • セット内容
    RMFQ-08、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21
  • 仕様
    安全ロープ取付け穴付(RMFQ-14 以上)
  • 付属品
    ツールケース:MCT2
  • 質量 (g)
    2730

型番:

RMFQ110
解除
    数量:

    RMFQ110の仕様・寸法情報

    種類
    コンビネーション
    ラチェット機構
    首振り(フレックス)
    オフセット角度(°)
    めがね部:15
    二面幅寸法(mm)
    8 ~ 21
    単品・セット区分
    セット品
    セット内容(mm)
    8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21
    セット内容(点)
    11
    化粧箱寸法(w×d×h)(mm)
    w406×d120×h60
    JANコード
    4953488410662
    セット内容
    RMFQ-08、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21
    仕様
    安全ロープ取付け穴付(RMFQ-14 以上)
    付属品
    ツールケース:MCT2
    質量(g)
    2730

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RMFQ110
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    38,40029,130
    ( 32,043 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メタルケースと首振クイックラチェットめがねレンチのセット(11点)です。
    ・めがね部は15度ずつの角度調整が可能です。
    ・スパナ部、めがね部ともに抜き差し不要で連続作業が可能です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    首振クイックラチェットめがねレンチセット RMFQ110の型番RMFQ110のページです。 型番RMFQ110に関する仕様情報を記載しております。
    首振クイックラチェットめがねレンチセット RMFQ110のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    首振クイックラチェットめがねレンチセット RMFQ110
    切替式ラチェットめがねレンチセット RMR110
    ライツールオフセット 両口めがねレンチセット(45°)
    ショートめがねレンチセット(45°) M465
    ロングめがねレンチセット(15°) M156
    ロングメカニックめがねレンチセット M446
    メーカーTONETONE旭金属工業TONETONETONE
    通常価格38,40022,67112,8107,70911,78111,899
    通常出荷日5日目在庫品1日目1日目5日目2日目5日目
    種類コンビネーションコンビネーション両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね
    ラチェット機構
    首振り(フレックス)
    オフセット角度(°)めがね部:151345451545×10
    二面幅寸法(mm)10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 810 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 819×21 / 10×12 / 14×17 / 11×13 / 8×10 / 22×248×9 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 11×1319×21 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 11×13 / 22×2419×21 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 8×10 / 22×24
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました