17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

樹脂プロテクター RK-4AP

通常単価(税別)
300
税込単価
330
通常出荷日:5日目

【特長】・4AP-17LLN用の樹脂プロテクタースペアパーツです。(RK-4AP17LLN)・4AP-...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適応製品番号

JANコード

最小発注数量
4AP-17LLN
4953488384475
1個
4AP-19LLN
4953488384482
1個
4AP-21LLN
4953488384499
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
300
( 330 )
5日目
300
( 330 )
5日目
300
( 330 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4AP-17LLN用の樹脂プロテクタースペアパーツです。(RK-4AP17LLN)
・4AP-19LLN用の樹脂プロテクタースペアパーツです。(RK-4AP19LLN)
・4AP-21LLN用の樹脂プロテクタースペアパーツです。(RK-4AP21LLN)

商品仕様

製品特長・仕様

型番二面幅寸法適応製品番号
RK-4AP17LLN17mm 角4AP-17LLN
RK-4AP19LLN19mm 角4AP-19LLN
RK-4AP21LLN21mm 角4AP-21LLN

※ビニール袋入り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂プロテクター RK-4APのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂プロテクター RK-4AP
プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケット
トルネードソケット 4TR
インパクト用トルクスソケット 4NTX
トルネードソケットセット(ホルダー付) HTR405
トルネードソケットセット(ホルダー付) HTR307
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格3003,2003,6262,600 -17,22413,038
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜5日目4日目4日目
用途インパクト用インパクト用手作業用インパクト用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.712.712.712.79.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/21/21/21/23/8
単品・セット区分単品 関連部品単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケットセット品セット品
仕様ビニール袋入り6角部ストロングドライブ右ねじ緩め専用(左回転専用)T型右ねじ緩め専用(左回転専用)右ねじ緩め専用(左回転専用)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト