ツール用品技術窓口
【特長】・差込角9.52mmのインパクト用エクステンションバーです。・先端ソケットのツールチェンジがし...
詳細を確認【特長】
・差込角9.52mmのインパクト用エクステンションバーです。
・先端ソケットのツールチェンジがしやすいボールタイプです。
・仮置きできるOリング溝は作業性を向上させる形状です。

| 製品番号 | 差込角 dr. (mm) | 寸法(mm) | 質量 (g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L1 | L2 | L | d | |||
| NE34-075 | 9.5 | 19 | 13 | 65 | 75 | 10.0 | 65 |
| NE34-100 | 9.5 | 19 | 13 | 90 | 100 | 10.0 | 80 |
| NE34-150 | 9.5 | 19 | 13 | 140 | 150 | 12.5 | 150 |
| NE34-200 | 9.5 | 19 | 13 | 190 | 200 | 12.5 | 200 |
| NE34-250 | 9.5 | 19 | 13 | 240 | 250 | 12.5 | 250 |

TONE
ソケット(6角) 4S


KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ソケット(6角) 2S
4.3通常価格(税別):685円~

TONE
ヘキサゴンソケット 4H
4.8通常価格(税別):985円~

KTC(京都機械工具)
エクステンションバー(スタンダードタイプ)
4.2通常価格(税別):729円~

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):735円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
5通常価格(税別):1,667円~

KTC(京都機械工具)
KTC ソケット(12角タイプ)
4.9通常価格(税別):747円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~

SK-11
ソケットレンチセット TS-2465M
4通常価格(税別):19,755円

TONE
インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-L
4.8通常価格(税別):2,390円~