17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デンソー 遠赤外線ヒーター 単相200 1kW 幅365×奥行362×高938 EB-10RM

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デンソー 遠赤外線ヒーター 単相200 1kW 幅365×奥行362×高938

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EB-10RM

2022年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・同時に何人も暖める、ワイドな自動首振りタイプです
【商品仕様】
・電源(V):単相200
・プラグ:なし
・消費電力(kW):1.0
・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:365×362×938
・電源コード:5m
・転倒安全スイッチ標準装備
・JANコード:4957902026996
・トラスココード:137-1551
・質量:8.3kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト