ファクトリーサプライ用品技術窓口

遠赤外線ヒーター 床置きタイプ 標準型

通常単価(税別)
99,465
税込単価
109,412
通常出荷日:1日目

【特長】・縦・横兼用タイプです・ぽかぽかゾーン表示で心地がよいです【商品仕様】・局所暖房用・電源(V)...

詳細を確認
  • 電源 (V)
    三相200
  • 消費電力 (W)
    3000
  • プラグ
    なし
  • 標準消費電力料金
    48.2円/h
  • トラスココード
    100-3185
  • JANコード
    4957902026781
  • 質量(g)
    13800.0
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • 本体寸法(mm)奥行
    362
  • 本体寸法(mm)高さ
    1107
  • 本体寸法(mm)幅
    528

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EU-30R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EU-30Rの仕様・寸法情報

電源(V)
三相200
消費電力(W)
3000
プラグ
なし
標準消費電力料金
48.2円/h
トラスココード
100-3185
JANコード
4957902026781
質量(g)
13800.0
電源コード長さ(m)
5
本体寸法(mm)奥行
362
本体寸法(mm)高さ
1107
本体寸法(mm)幅
528
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EU-30R
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,465
( 109,412 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦・横兼用タイプです
・ぽかぽかゾーン表示で心地がよいです
【商品仕様】
・局所暖房用
・電源(V):三相200
・プラグ:なし
・消費電力(kw):3.0
・本体寸法(mm)幅:528
・本体寸法(mm)奥行:362
・本体寸法(mm)高さ:1107
・電源コード長さ(m):5
・転倒安全スイッチ標準装備
・片側キャスター付
・JANコード:4957902026781
・トラスココード:100-3185
・質量:13.8kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遠赤外線ヒーター 床置きタイプ 標準型の型番EU-30Rのページです。 型番EU-30Rに関する仕様情報を記載しております。
遠赤外線ヒーター 床置きタイプ 標準型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遠赤外線ヒーター 床置きタイプ 標準型
デンソー 遠赤外線ヒーター
遠赤外線ヒーター 床置きタイプ タイマー付き
遠赤外線ヒーター
遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 2連タイプ
遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 3連タイプ
メーカーDENSODENSODENSOスイデンダイキン工業(空調)ダイキン工業(空調)
通常価格99,46558,54357,018 -49,216116,999164,530
通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目1日目1日目
電源(V)三相200単相100単相200単相100単相200三相200
消費電力(W)3000700-100030004500
プラグなしありなし---
標準消費電力料金48.2円/h11.3円/h----
トラスココード100-3185100-3205----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト