17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BTヒートブースト ヘビーウェイト ロングスリーブ ハイネックシャツ(Mサイズ)

通常単価(税別)
2,152
税込単価
2,367
通常出荷日:4日目

【特長】・空気の層を作り出すエアサンド多層構造と微細起毛、遠赤加工によるトリプル保温で寒さから体を守る...

詳細を確認
  • 商品分類
    インナー
  • 色(系統)
  • 仕様
    男性用
  • サイズ
    M
  • 胸囲 (cm)
    88~96
  • 詳細カラー
    カモフラ/ブラック
  • 身長
    165~175
  • 材質
    ポリエステル90%、ポリウレタン10%
  • JANコード
    4970687613410
  • トラスココード
    148-0543
  • 質量
    230.000

型番:

JW-186-49-M
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JW-186-49-Mの仕様・寸法情報

商品分類
インナー
色(系統)
仕様
男性用
サイズ
M
胸囲(cm)
88~96
詳細カラー
カモフラ/ブラック
身長
165~175
材質
ポリエステル90%、ポリウレタン10%
JANコード
4970687613410
トラスココード
148-0543
質量
230.000
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
JW-186-49-M
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,152
( 2,367 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気の層を作り出すエアサンド多層構造と微細起毛、遠赤加工によるトリプル保温で寒さから体を守るコンプレッションウェアです
【商品仕様】
・冬場、寒冷地などでの様々な作業に
・色:カモフラ/ブラック
・サイズ:M
・胸囲(cm):88-96
・身長(cm):165-175
・材質:ポリエステル、ポリウレタン
・JANコード:4970687613410
・トラスココード:148-0543
・質量:230g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BTヒートブースト ヘビーウェイト ロングスリーブ ハイネックシャツ(Mサイズ)の型番JW-186-49-Mのページです。 型番JW-186-49-Mに関する仕様情報を記載しております。
BTヒートブースト ヘビーウェイト ロングスリーブ ハイネックシャツ(Mサイズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BTヒートブースト ヘビーウェイト ロングスリーブ ハイネックシャツ(Mサイズ)
BTヒートブースト ヘビーウェイト ロングスリーブ ハイネックシャツ
BTパワーストレッチ サーモデオ ハイネックシャツ レディース
防風ハイネックシャツ ウインドスマッシュ
BT デュアルブラッシュド ヘビーウェイト クルーネックシャツ
BTパワーストレッチ サーモデオ ロングタイツ(レディース)
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格2,1522,000 -2,7073,8683,342 -2,707
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目4日目1日目
商品分類インナーその他--その他-
色(系統)----
仕様男性用-----
サイズM-----
胸囲(cm)88~96-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト