17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BTヒートブースト ヘビーウェイト ロングスリーブ ハイネックシャツ

通常単価(税別)
2,0002,600
税込単価
2,2002,860
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・空気の層を作り出すエアサンド多層構造と微細起毛、遠赤加工によるトリプル保温で寒さから体を守る...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 胸囲(cm)

  • 詳細カラー

  • 身長

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

胸囲

(cm)

詳細カラー

身長

JANコード

トラスココード

質量

最小発注数量
3L
108~116
-
175~185cm
4970687613397
148-0590
275g
1個
LL/2L
104~112
-
175~185cm
4970687613380
148-0593
260g
5個
M
88~96
-
165~175cm
4970687613366
148-0594
230g
5個
S
80~88
-
155~165cm
4970687613359
148-0553
215g
5個
3L
108~116
カモフラ/ブラック
175~185cm
4970687613441
148-0591
275g
5個
L
96~104
カモフラ/ブラック
175~185cm
4970687613427
148-0569
245g
5個
S
80~88
カモフラ/ブラック
155~165cm
4970687613403
148-0539
215g
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,600
( 2,860 )
1日目
2,378
( 2,616 )
4日目
2,152
( 2,367 )
4日目
2,152
( 2,367 )
1日目
2,152
( 2,367 )
1日目
2,000
( 2,200 )
4日目
2,152
( 2,367 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気の層を作り出すエアサンド多層構造と微細起毛、遠赤加工によるトリプル保温で寒さから体を守るコンプレッションウェアです
【用途】
・冬場、寒冷地などでの様々な作業に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BTヒートブースト ヘビーウェイト ロングスリーブ ハイネックシャツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BTヒートブースト ヘビーウェイト ロングスリーブ ハイネックシャツ
BTパワーストレッチ 前開きロングタイツ ブラック
発熱ウェアシリーズ ボディータフネス 長袖丸首インナーシャツ
BT サーモ 先丸 ブラック
迷彩ネックウォーマー フリース アソート
ネックウォーマー静電気軽減 (黒)
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格2,000-1,060 -1,406811462462
通常出荷日1日目〜2日目〜1日目2日目5日目5日目
商品分類その他パンツインナーその他その他その他
色(系統)
メイン素材ポリエステル、ポリウレタン本体:ポリエステル90%、ポリウレタン10%アクリル50%、レーヨン30%、ポリエステル15%、ポリウレタン5%綿・レーヨン・アクリル・その他ポリエステル100%ポリエステル100%
商品タイプ防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト