17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BT デュアルブラッシュド ヘビーウェイト クルーネックシャツ

通常単価(税別)
3,3424,345
税込単価
3,6764,780
通常出荷日:4日目

【特長】・異素材2層構造により、従来の起毛タイプでは実現が難しかった保温性と吸汗速乾性能を両立します【...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 色(系統)

  • サイズ

  • 胸囲(cm)

  • 詳細カラー

  • 身長

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色(系統)

サイズ

胸囲

(cm)

詳細カラー

身長

JANコード

トラスココード

質量

最小発注数量
L
96~104
-
175~185cm
4970687616572
148-0555
320g
5個
S
80~88
-
155~165cm
4970687616558
148-0589
280g
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,345
( 4,780 )
4日目
3,342
( 3,676 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・異素材2層構造により、従来の起毛タイプでは実現が難しかった保温性と吸汗速乾性能を両立します
【用途】
・冬場、寒冷地での作業に
・特に汗をかきやすい作業などで

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BT デュアルブラッシュド ヘビーウェイト クルーネックシャツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BT デュアルブラッシュド ヘビーウェイト クルーネックシャツ
BTヒートブースト ヘビーウェイト ロングスリーブ ハイネックシャツ
BT イヤーマフ JW-116
BT サーモ 先丸 ブラック
BT サーモ ショート丈ネックウォーマー
BTパワーストレッチ 前開きロングタイツ ブラック
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格3,342-2,000 -1,030 -8119071,060 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜2日目1日目2日目〜
商品分類その他その他その他その他その他パンツ
メイン素材ポリエステル、ポリプロピレン、ポリウレタンポリエステル、ポリウレタン表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、骨組み:ポリプロピレン綿・レーヨン・アクリル・その他本体:ポリエステル・アクリル・レーヨン・その他本体:ポリエステル90%、ポリウレタン10%
商品タイプ防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト