ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Zゼロセッタ

Zゼロセッタ HP-50BM
通常単価(税別)
40,728
税込単価
44,801
通常出荷日:4日目

【特長】・ストローク2mm、底面マグネット付きのプリセッターです。

型番:

HP-50BM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HP-50BMの仕様・寸法情報

高さ(mm)
125
高さ精度(μm)
5
ストローク(mm)
2
商品タイプ
測定器本体
重量(kg)
1.7
寸法 A(mm)
68
寸法 B(mm)
50
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
HP-50BM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,728
( 44,801 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストローク2mm、底面マグネット付きのプリセッターです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Zゼロセッタの型番HP-50BMのページです。 型番HP-50BMに関する仕様情報を記載しております。
Zゼロセッタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Zゼロセッタ
ダイヤル式ハイトプリセッター 底面マグネット付き
刃先位置測定器 ベースマスターミニ BMM-10H
刃先位置測定器 ベースマスターミニ BMM-20H
ステンレス製ハイトプリセッタ(通電式)
ダイヤル式ツールポイント
メーカーVERTEXトラスコ中山大昭和精機大昭和精機VERTEX新潟精機(SK)
通常価格40,72837,08152,00037,14345,460 -28,430
通常出荷日4日目1日目8日目1日目4日目5日目
高さ(mm)125501020-50
高さ精度(μm)5±50~+100~+55-
ストローク(mm)22121.52
商品タイプ測定器本体測定器本体測定器本体測定器本体測定器本体測定器本体
重量(kg)1.7-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先位置測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト