ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フックスパナ

フックスパナ FS-8XHSP
通常単価(税別)
1,997
税込単価
2,197
通常出荷日:4日目

【特長】・キーレスドリルチャック用のスパナで、増し締めができます

型番:

FS-8XHSP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FS-8XHSPの仕様・寸法情報

適用機種
8XHSP-J1
-
-

商品情報

製品仕様

型番適用機種
FS-8XHSP8XHSP-J1

型番リスト

表示件数
型番
FS-8XHSP

適用機種

最小発注数量
8XHSP-J1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,997
( 2,197 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・キーレスドリルチャック用のスパナで、増し締めができます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フックスパナの型番FS-8XHSPのページです。 型番FS-8XHSPに関する仕様情報を記載しております。
フックスパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フックスパナ
CMA用フックスパナ
ERナット(フックスパナタイプ)
フック式FKスパナ
フックスパナ FSシリーズ
スパナ
メーカーVERTEXWINWELL JAPAN大昭和精機大昭和精機ユキワ精工アルプスツール
通常価格1,9971,196 -2,600 -2,035 -1,030 -3,017 -
通常出荷日4日目8日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト