ツール用品技術窓口

確定しました

  • 最大把握径(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレスキータイプドリルチャック(チャックハンドル付)

通常単価(税別)
12,410
税込単価
13,651
通常出荷日:4日目

【特長】・ステンレス製のドリルチャックです。・放電加工、医療・食品関係の用途に最適です。・高い振れ精度...

詳細を確認

型番:

10091
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10091の仕様・寸法情報

最大把握径(mm)
7.0以下
重量(g)
125
適合チャックハンドル
15002
付属品
チャックハンドル:15002
精度
振れ精度:0.1mm/25mm以内
取付テーパ
JT1
寸法 A(mm)
40.5
寸法 B(mm)
49
外径(mm)
φ29.4
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
10091

最大把握径

(mm)

重量

(g)

適合チャックハンドル

付属品

取付テーパ

寸法 A

(mm)

寸法 B

(mm)

外径

(mm)

最小発注数量
7.0以下
125
15002
チャックハンドル:15002
JT1
40.5
49
φ29.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,410
( 13,651 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製のドリルチャックです。
・放電加工、医療・食品関係の用途に最適です。
・高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスキータイプドリルチャック(チャックハンドル付)の型番10091のページです。 型番10091に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスキータイプドリルチャック(チャックハンドル付)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
部品交換
5
満足度:5.0
水をかけながら使うので錆びないようにステンレスにしました。 1か月ほどですが問題なく使えています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q10091のチャック内は貫通していますか?
A
10091のチャック内は貫通しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスキータイプドリルチャック(チャックハンドル付)
キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)
キーレスドリルチャックホルダ(STシャンク)
キーレスドリルチャック
ステンレスキーレスドリルチャック
キーレスドリルチャックホルダ(BTシャンク)
メーカーVERTEXVERTEXVERTEXVERTEXVERTEXVERTEX
通常価格12,41019,848 -19,024 -14,790 -33,518 -27,013 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
精度振れ精度:0.1mm/25mm以内振れ精度:0.05mm以内振れ精度:0.05mm以内振れ精度:0.05mm/50mm以内振れ精度:0.08mm/25mm以内振れ精度:0.05mm以内
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルホルダ・ドリルチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト