17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

キーレスドリルチャックホルダ(BTシャンク)

キーレスドリルチャックホルダ(BTシャンク)
通常単価(税別)
27,01339,530
税込単価
29,71443,483
通常出荷日:4日目

【特長】・BTシャンクとキーレスドリルチャックの一体型で、抜け落ちの心配がありません。・フックスパナ(...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

重量

(g)

取付テーパ

寸法 A

(mm)

寸法 B

(mm)

最小発注数量
1700
BT40
99
110
1個
4300
BT50
105
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,013
( 29,714 )
4日目
39,530
( 43,483 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BTシャンクとキーレスドリルチャックの一体型で、抜け落ちの心配がありません。
・フックスパナ(付属)で、より安全、確実に増し締めができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キーレスドリルチャックホルダ(BTシャンク)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーレスドリルチャックホルダ(BTシャンク)
キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)
キーレスドリルチャックホルダ(STシャンク)
BTシャンク ハイブリッドG1チャック
HSK/ドリルチャック SLC
ストレートシャンクドリルチャック
メーカーVERTEXVERTEXVERTEXユキワ精工WINWELL JAPAN日研工作所
通常価格27,013-19,848 -19,024 -27,720-8,069
通常出荷日4日目4日目4日目1日目お見積り2日目
最小把握径(mm)1.0以上1.0以上1.0以上1.0以上1.0以上1.0以上
最大把握径(mm)13.0以下13.0以下13.0以下6.0以下13.0以下13.0以下
付属品フックスパナ:FS-13XHSP ※プルボルトは付属していませんフックスパナ:FS-13XHSPフックスパナ:FS-13XHSP---
精度振れ精度:0.05mm以内振れ精度:0.05mm以内振れ精度:0.05mm以内---
仕様焼入研磨(アーバ部)焼入研磨(アーバ部)焼入研磨(アーバ部)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルホルダ・ドリルチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト