17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T型ラチェットタップホルダ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

T型ラチェットタップホルダ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VPW-310

2024年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・タップのねじ切り作業に最適です。
・正逆回転切り換えが可能です。

指定中の仕様・寸法情報

適用タップ寸法
M2-M6
ハンドル長(mm)
85
材質詳細
S35C
硬度(HRC)
25±2
質量(g)
180
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト