17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

テールストック(心押し台)

通常単価(税別)
31,29551,142
税込単価
34,42556,256
通常出荷日:4日目

【仕様】・傾斜式ロータリテーブル用のテールストックです。・硬度:HRC45・材質:センタ/S45C

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


型番リスト

表示件数

寸法B

(mm)

寸法H

(mm)

寸法L

(mm)

質量

(kg)

ベースサイズ

(mm)

最小発注数量
64
107(80~108)
155~180
4
134×94
1個
64
150(115~145)
170~195
5.3
155×110
1個
64
205(130~205)
210~235
7.7
185×138
1個
75
260(182~260)
210~235
11.6
205×144
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,295
( 34,425 )
4日目
33,189
( 36,508 )
4日目
41,671
( 45,838 )
4日目
51,142
( 56,256 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・傾斜式ロータリテーブル用のテールストックです。
・硬度:HRC45
・材質:センタ/S45C

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テールストック(心押し台)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テールストック(心押し台)
NCライブセンタ
手動式テールストック
空圧式テールストック
3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)
レバーチャック LCシリーズ
メーカーVERTEXVERTEXユキワ精工ユキワ精工小林鉄工小林鉄工
通常価格31,295-63,989 -52,920 -186,300 -98,980 -92,980 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目5日目〜在庫品1日目〜
種類テールストック・補助治具回転センタ・レースセンタテールストック・補助治具テールストック・補助治具旋盤チャック旋盤チャック
補助治具種類テールストック-テールストックテールストック--
寸法G(mm)16-----
硬度HRC45シャフト:HRC60±2----
材質センタ:S45Cシャフト:軸受鋼SUJ2----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト