ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スーパーインデックススペーサ

スーパーインデックススペーサ CS-6
  • 本体
  • フェイスプレート&割出プレー ト装着イメージ
  • 標準付属品
通常単価(税別)
212,884
税込単価
234,172

【特長】・マスキングプレートを用いて、2,3,4,6,8,12,24等分の割り...

詳細情報を確認する
  • 付属品
    マスキングプレート(歯数:2、3、4、6、8、12)、チャックハンドル、フェイスプレート
  • 寸法 d (mm)
    82
  • 寸法 g (mm)
    16
  • 寸法 k (mm)
    18

型番:

CS-6
解除
    数量:

    CS-6の仕様・寸法情報

    重量(kg)
    41.6
    付属品
    マスキングプレート(歯数:2、3、4、6、8、12)、チャックハンドル、フェイスプレート
    全長L(mm)
    250
    ベースサイズ(mm)
    220×150
    幅(mm)
    235
    高さ(mm)
    221
    寸法 c(mm)
    184
    寸法 d(mm)
    82
    寸法 e(mm)
    112
    寸法 f(mm)
    66
    寸法 g(mm)
    16
    寸法 h(mm)
    123
    寸法 i(mm)
    186
    寸法 j(mm)
    80
    寸法 k(mm)
    18
    -
    -

    商品情報




    型番リスト

    表示件数
    型番
    CS-6

    重量

    (kg)

    全長L

    (mm)

    ベースサイズ

    (mm)

    (mm)

    高さ

    (mm)

    寸法 c

    (mm)

    寸法 e

    (mm)

    寸法 f

    (mm)

    寸法 h

    (mm)

    寸法 i

    (mm)

    寸法 j

    (mm)

    最小発注数量
    41.6
    250
    220×150
    235
    221
    184
    112
    66
    123
    186
    80
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    212,884
    ( 234,172 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マスキングプレートを用いて、2,3,4,6,8,12,24等分の割り出しが簡単にできます。
    ・縦向きでも横向きでも使用できます。
    ・フェイスプレートに交換すれば、普通のロータリテーブルとしても使用できます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スーパーインデックススペーサの型番CS-6のページです。 型番CS-6に関する仕様情報を記載しております。
    スーパーインデックススペーサのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スーパーインデックススペーサ
    縦横兼用ロータリテーブル
    チャックフランジ
    セミユニバーサルインデックスセンタ
    ロータリーテーブル(縦型使用可)
    手動型割出台
    メーカーVERTEXギガ・セレクションユキワ精工VERTEXトラスコ中山ユキワ精工
    通常価格212,88445,0017,989 -118,58989,711 -178,615 -
    通常出荷日4日目3日目1日目〜4日目1日目〜1日目〜
    付属品マスキングプレート(歯数:2、3、4、6、8、12)、チャックハンドル、フェイスプレート-----
    寸法 d(mm)82-----
    寸法 g(mm)16-----
    寸法 k(mm)18-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    円テーブル・ロータリーテーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました